레이저 소스
토러스
개요
고해상도 이미징 응용을 위한, 선폭이 좁고 사이드밴드가 없는 단일 종단 모드 레이저 torus 532 모드 호핑이 없는 고사양 단일 주파수 레이저 torus 660 탁월한 레이저 빔 특성 안정성을 보장하는 능동형 모드 잠금 기술
재현성 높고 정확한 결과
- 사이드밴드가 없는 깨끗한 스펙트럼으로 재현 가능하고 정확한 결과 제공
- 좁은 대역폭과 가상 캐비티 링 덕분에 더 높은 해상도의 이미지를 제공합니다
최소한의 스펙트럼 드리프트
- 뛰어난 스펙트럼 순도로 스펙트럼 드리프트를 최소화하여 더욱 정밀한 결과 제공
사양
| 모델 | 토러스 532 | 토러스 660 |
|---|---|---|
| 파장 | 532 nm | 660 nm |
| 전력 | 250~750 mW | 150~200 mW |
| 대역폭 | 1 MHz | 1 MHz |
| 발산 | < 0.45 mrad | < 0.55 mrad |
| 전력 안정성 (RMS)2 | <1.0% | <1.0% |
| 잡음 (RMS) | <0.25% | <0.50% |
| 잡음 대역폭 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| 빔 조준 안정성3 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |