레이저 소스

48 시리즈 레이저 폐쇄 루프 시스템

48 시리즈 레이저 폐쇄 루프 시스템

정밀한 마킹 및 코딩 용도로 설계된 소형 저전력 CO₂ 레이저입니다. 최소한의 설치 공간과 낮은 운영 비용으로 안정적인 성능을 제공합니다. 소규모 시스템에 통합하기에 이상적입니다. 연속 생산 환경에서도 일관된 결과를 보장합니다.

최적 용도: 코딩, 마킹, 라벨링
주요 장점: 통합성
호환성: 소형 시스템, 포장 라인

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 문서 및 다운로드

개요

시스템의 성능은 일반적으로 ±2%입니다. 빔 샘플러와 폐쇄 루프 제어 시스템은 공장에서 사전 설치되어 있으며, UC-2000 레이저 컨트롤러와 연동됩니다. 시스템 전원은 24VDC를 공급하는 벽면 플러그형 변압기를 통해 공급됩니다. 샘플러 내부의 빔 스플리터는 출력 빔의 8%를 디퓨저와 열전쌍 검출기로 분기시킵니다. 열전쌍 검출기의 신호는 샘플링 인클로저 내에서 1~12V 신호 레벨로 증폭됩니다. 원격에 위치한 컨트롤러는 레이저의 평균 출력을 일정하게 유지하기 위해 가변 듀티 사이클의 5kHz 신호를 생성합니다. 고객 요청에 따라 광학 리플을 줄이기 위해 제어 주파수를 20kHz로 높일 수 있습니다.

완전한 동적 출력 조절
출력 “설정값”을 조정하여 레이저 출력을 최대 출력의 약 20%에서 80% 사이로 조절할 수 있습니다. 이 범위 양쪽 끝에 각각 20%의 여유 범위가 있어 UC-2000은 완전한 동적 출력 제어를 유지할 수 있습니다. 시스템의 동적 응답 시간 내에서, UC-2000은 외부 저주파 신호 소스에 의해 게이트 제어될 수 있습니다. 서보 정착 시간(최종 값의 90%에 도달하는 시간)은 약 2 밀리초입니다.

다운로드 다운로드 유형 언어
기술 도면: 폐쇄 루프 시스템 그림 영어
데이터시트: 폐쇄 루프 시스템 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.