레이저 소스

ASOPS 엔진

ASOPS 엔진

taccor 및 gecco 제품군을 위한 초정밀 오프셋 동기화를 통해 구현된 첨단 시간 영역 분광법. 기계적 정렬의 한계를 극복하면서 넓은 시간 창(최대 5 ns)에서 고속 스캐닝 기능(최대 20 kHz)을 지원합니다. 차세대 초고속 진단 및 분석을 가능하게 합니다.

최적 적용 분야: 계측, 이미징, 초고속 측정
주요 장점: 정확도
호환성: 초고속 레이저 시스템, 연구 플랫폼

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

3세대 ASOPS 기술은 정밀하고 신속한 시간 영역 분광 분석을 가능하게 합니다. ASOPS Engine은 시간 영역 데이터의 정밀 측정 및 분석을 위한 선도적인 하위 시스템입니다.

고해상도

  • GHz 반복률 – 시간 영역 분광학에서 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 다양한 응용 분야에서 이점을 제공합니다.
  • 고분해능 – 1ns(taccor 기반 시스템의 경우) 또는 5ns(gecco 기반 시스템의 경우)에 달하는 긴 측정 창을 통해 매우 높은 주파수 분해능과 뛰어난 주파수 안정성을 갖춘 THz 분광 분석이 가능합니다.

20 kHz 스캔 속도

  • 시간 영역 분광법의 시간 지연은 반복 주파수 차이가 작은 두 개의 1 GHz 레이저를 사용하는 ASOPS를 통해 생성되며, 이를 통해 최대 20 kHz의 스캔 속도를 구현할 수 있습니다.

사양

모델 ASOPS 엔진 GHz ASOPS 엔진 MHz
반복률 1 GHz 84 MHz**
일반적인 반복률 오프셋 2 kHz ~ 20 kHz 10 Hz ~ 1 kHz
시간 분해능 <60 fs* 1 ns 전체 창에서 <100 fs* 5 ns 이상의 창
시간 지연 창 1 나노초 11.9 나노초
다운로드 다운로드 유형 언어
TL 1000 TL 1000 ASOPS 데이터시트 영어
ASOPS 엔진 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.