레이저 빔 조향

공진 스캐너

CRS, 공진 스캐너

초고속 공진 스캐너는 극한의 처리량을 요구하는 응용 분야에 적합한 고주파 빔 이동을 가능하게 합니다. 반복 가능한 진동을 위해 설계되어 매우 빠른 속도로 일관된 스캐닝을 제공합니다. 신속한 라인 스캐닝이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 빔 안정성을 유지하면서 사이클 시간을 단축합니다.

최적 용도: 고속 이미징, 라인 스캐닝, 검사
주요 장점: 속도
호환성: 레이저 시스템, 이미징 플랫폼, 광학 어셈블리

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

당사의 ‘캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)’ 브랜드에서 개발한 공명 스캐너는 실시간 고속 이미징에 이상적입니다. 초경량 소재로 설계되어 뛰어난 동적 성능을 제공하며, 다양한 파장 옵션을 갖춘 당사의 CRS 시리즈는 2차원 영역에서 고속 래스터 스캐닝을 가능하게 합니다.

고속 이미징 애플리케이션에 이상적

  • 공명 스캐너는 넓은 스캔 각도에서 빠른 스캐닝을 제공합니다
  • 다양한 환경에서 극히 긴 수명을 자랑하는 신뢰할 수 있는 기술
  • 간편한 통합: 간편한 장착을 위한 고정자 기반 설계
  • 드라이버 보드 전자 부품 포함

사양

모델 CRS 4 kHz CRS 8 kHz CRS 12kHz
거울 크기 Ø 12.7 mm 7.8 × 5.5 mm 타원 7.8 × 5.5 mm 타원
공진 주파수1 3,938 Hz 7,910 Hz 12,000 Hz
최대 스캔 각도 2 24° 26° 10°
드라이버 보드 포함됨 포함됨 포함됨
1. 25°C에서
2. 별도로 명시되지 않는 한, 모든 각도는 광학 각도로 표시됩니다.
다운로드 다운로드 유형 언어
CRS 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.