레이저 소스

f 시리즈

f 시리즈 – 200와트 CO₂ 레이저

절단, 천공 및 드릴링 용도에 맞춰 일정한 200와트 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 완전히 통합된 레이저/RF 설계로 크기와 무게를 최소화하여, 로봇 팔 및 고속 마킹 시스템에 장착하거나 평판 절단 시스템에 완벽하게 통합하는 데 이상적입니다. 완전히 통합된 RF 드라이버와 수냉 및 제어 신호에 대한 깔끔하고 간단한 인터페이스를 갖춘 f 시리즈 레이저는 통합 시간을 최소화하는 동시에 시스템 설계자, OEM 제조업체 및 턴키 시스템 공급업체에게 최대의 유연성을 제공합니다.

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

표준 파장인 10.6 µm 외에도, 옵션으로 제공되는 10.2 µm 파장 구성을 통해 접착 라벨에 일반적으로 사용되는 폴리프로필렌 기반 필름까지 대상 소재의 범위가 확대됩니다. f201은 뛰어난 출력 성능과 안정성을 갖추고 있어, 작업이 반복될 때마다 일관되게 고품질의 결과를 제공합니다. 이제 f201은 고속 라벨링 및 포장 시스템을 구축하는 OEM 및 시스템 통합업체를 위해 더욱 폭넓은 레이저 가공 기능을 제공합니다.

더 빠른 처리량: 다층 소재의 키스 커팅, 연성 포장재의 스코어링 및 천공, 박막 용접을 위한 뛰어난 출력 안정성. 더 빠른 처리량을 위한 200와트의 평균 출력과 더 광범위한 소재 가공을 위한 두 가지 파장 옵션.

손쉬운 기계 통합: 완전히 통합된 레이저/RF 설계로 크기와 무게를 최소화하여, 로봇 팔, 고속 절단 시스템에 장착하거나 평판 절단 시스템에 완벽하게 통합하기에 이상적인 CO2 레이저 소스입니다. 수냉 및 제어 신호에 대한 간단한 인터페이스와 3점 미터법/영국식 장착 시스템을 통해 OEM 및 시스템 설계자의 통합 시간을 최소화합니다.

일관된 결과를 위한 안정적인 출력: 가혹한 환경에서도 내부 광학 장치의 무결성을 유지하기 위한 표준 가스 퍼지 기능과, 전자 부품의 효율을 높이고 수명을 연장하기 위한 수냉식 냉각 방식이 적용되었습니다. 넓은 동적 범위로 인해 낮은 듀티 사이클에서도 안정적인 출력을 유지하며 다양한 소재에 마킹 및 코딩이 가능합니다.

사양

모델 f201 (10.2 μm) f201 (10.6 μm)
출력 전력 1 > 200 와트 > 200와트
파장 10.2 µm 10.6 µm
빔 품질 (M2) < 1.3 < 1.3
전원 안정성 2 ± 7% ± 7%
빔 직경 3 4.5 mm ± 0.1 mm 4.5 mm ± 0.1 mm
작동 주파수 0–100 kHz 0 – 100 kHz
듀티 사이클 범위 0 – 100% 0 – 100%
냉각 물 물
치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) 1229 × 279 × 165 (48.4 × 11.0 × 6.5) 1229 × 279 × 165 (48.4 × 11.0 × 6.5)
무게 kg (lbs.) 43.5 kg (96 파운드) 43.5 kg (96 파운드)
1 – 권장 냉각수 유량 및 온도 범위
내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 2년간 출력 수준이 보장됩니다. 2 – 냉시동 시점에서 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3 – 레이저 출력
지점에서 직경의 1/e² 거리에서 측정됨. 참고 – 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
다운로드 다운로드 유형 언어
CO₂ 레이저용 전원 배선 사용 설명서 영어
SYNRAD 수냉식 레이저 작동 시 결로 방지 기술 참고 사항 영어
f201 설명서 제품 설명서 영어
기술 도면 f201 그림 영어
CO₂ 레이저 온도 모니터링 전단지 영어
포장용 CO₂ 레이저: 종류와 활용 이유 전단지 영어
대체 CO₂ 레이저 파장 전단지 영어
CO₂ 레이저 데이터 시트 읽는 방법 전단지 영어
CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 가공 전단지 영어
f 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.