레이저 소스
gecco
gecco – 초고속 펨토초 레이저
게코 펨토초 발진기는 밀폐형 하우징 내에 자체 시동, 모드 잠금 모니터링 및 유지를 위한 독자적인 메커니즘을 갖춘, 매우 견고한 기계적 설계를 기반으로 합니다. 반복 주파수는 70~110 MHz 범위에서 선택할 수 있어 증폭기 시딩과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
최적 용도: 증폭기 시딩, 시간 영역 분광법, THz 분광법
주요 장점: 견고성
호환성: Venteon 광학 부품, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM 및 반복 주파수 안정화 전자 장치
개요
한 번 설정하면 더 이상 신경 쓸 필요가 없는 펨토초 레이저는 신뢰할 수 있고 재현성 높은 결과를 제공합니다.
gecco One: 설정 후 별다른 관리가 필요 없는 이 펨토초 레이저를 쉽게 통합하여 매일 안정적이고 재현성 높은 성능을 제공합니다.
안정적인 작동
- 원격 연결 기능 – 제어, 진단 및 최적화를 위한 인터넷 연결
- 2년/5,000시간 보증 – 업계 최고 수준의 포괄적인 보증
자체 모니터링 잠금 프로파일
- 자동 시작 및 유지 – 레이저가 전자적으로 시작되며, 모드 잠금 성능을 지속적으로 보장하기 위해 잠금 프로파일을 지속적으로 모니터링합니다
사양
| 모델 | gecco One |
|---|---|
| 평균 출력 전력 | >600 mW |
| 중심 파장 | 800 nm ± 20 nm |
| 펄스 지속 시간1 | <20 fs |
| 스펙트럼 FWHM | >40 nm |
| 반복률 2 | 80 MHz (70~110 MHz 옵션) |
| 펄스 에너지5 | >7.5 nJ |
| 전력 안정성 (24시간 내 RMS) | <1% |
| RMS 노이즈4 | <0.1% <0.05% (‘Pure’ 옵션 선택 시) |
- 필터링 기준 유형
- 데이터시트
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| gecco 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |