레이저 빔 조향

라이트닝 II

LIGHTNING II, 2축 스캔 헤드

당사의 정교하게 설계된 부품 및 서브시스템 솔루션은 첨단 광학 분야에 대한 심도 있는 전문 지식과 결합되어, 첨단 산업 분야의 OEM 기업 및 시스템 통합업체들이 가장 선호하는 글로벌 기술 파트너로 자리매김하게 했습니다. 당사의 LIGHTNING™ 스캔 헤드는 캠브리지 테크놀로지 엔지니어링 팀의 전문 지식을 집약하여 개발된 모듈식 완전 디지털 스캔 헤드 솔루션으로, 가장 까다로운 응용 분야에도 유연한 통합 옵션을 제공합니다.

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

당사의 2축 모듈형 디지털 LIGHTNING™ II 스캔 헤드는 최고의 속도와 정밀도를 제공하며, 비아 홀 드릴링, 적층 제조, 미세 가공과 같은 첨단 산업 및 전자 분야 응용 분야에 이상적입니다. 당사의 컨셉은 유연성을 중점으로 하여 고객의 제조 설계에 맞춰 작동하도록 설계되었습니다. 당사의 스캔 헤드 요소는 서로 결합하거나 기계 전반에 걸쳐 구성할 수 있어, 레이저 가공 설계를 완벽하게 맞춤화할 수 있습니다. 당사의 2축 모듈형 스캔 헤드는 빠르고 정밀한 스캐닝과 연속 작동이 필요한 까다로운 응용 분야에 최적화되어 있습니다. LIGHTNING™ II 2축 스캔 헤드는 24비트 위치 분해능을 통해 최고의 가공 정확도와 속도를 제공하는 완전 디지털 솔루션입니다. 컴팩트하고 유연한 시스템 통합, 가능한 한 최고의 소재 처리량, 연속 작동, 그리고 수 마이크로미터 단위의 정밀도로 구멍, 곡선, 선, 패턴 등의 형상을 생성할 수 있는 기능을 찾는 OEM 장비 제조업체는 LIGHTNING™ II 2축 모듈식 솔루션을 통해 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

업계 최고의 위치 정확도
24비트 저드리프트 엔코더 기술을 사용하여 업계 최고의 위치 정확도와 안정성을 제공합니다.

고도로 설계된 구성 요소 탑재
고도로 설계된 베릴륨 미러와 모터 설계로 빠른 스텝 응답 시간을 구현하여 높은 스캐닝 속도를 제공합니다.

유연한 옵션
특정 용도에 맞는 다양한 튜닝 유형을 선택할 수 있습니다.

마이크로 가공
당사의 모듈식 스캔 헤드 솔루션은 마이크로 머시닝 애플리케이션에 이상적이며, 고정밀하고 안정적인 빔 위치 설정을 신뢰성 있고 일관되게 제공합니다.

비아 홀 드릴링
고정밀도, 고속, 낮은 드리프트를 제공하도록 설계된 LIGHTNING™ II 스캐닝 플랫폼을 사용하면 비아 홀 드릴링에 대한 높은 듀티 사이클이 가능합니다. 독자적인 24비트 엔코더는 타의 추종을 불허하는 드릴링 정밀도를 보장하며, 고도로 설계된 베릴륨 미러를 포함한 각 구성 요소는 예측 위치 제어 기술을 활용하여 동적 성능과 스캐닝 속도에 최적화되어 있습니다.

사양

조리개 14 mm 20 mm 25 mm 30 mm
파장 옵션 CO2: 9.4 μm, 10.6 μm
광섬유: 1030 nm – 1090 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
광대역 코팅: 350 nm – 12 μm
CO2: 9.4 μm, 10.6 μm
광섬유: 1030 nm – 1090 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
광대역 코팅: 350 nm – 12 μm
CO2: 9.4 μm, 10.6 μm
광섬유: 1030 nm – 1090 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
광대역 코팅: 350 nm – 12 μm
CO2: 9.4 μm, 10.6 μm
광섬유: 1030 nm – 1090 nm
녹색: 532 nm
자외선: 355 nm
광대역 코팅: 350 nm – 12 μm
스캔 각도 ± 22° ± 22° ± 17° ± 20°
계단 응답 0.36 ms 0.37 ms 0.36 ms 0.55 ms
일반적인 처리 속도 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s
재현성1 <1 µrad <1 µrad <1 µrad <1 µrad
별도로 명시되지 않는 한, 모든 각도는 광학 도(degree) 단위입니다.
1. RMS, 축당. 3
다운로드 다운로드 유형 언어
TuneMaster II 가상 오실로스코프 교육 전단지 영어
Lightning™ II, 2축 스캔 헤드 데이터시트 데이터시트 영어
Lightning™ II 진단 연결 가이드 사용 설명서 영어
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 소프트웨어 영어
CF-000967_CalWizard_V2.1.8 소프트웨어 영어
CalWizard 사용 설명서 v3.2.23 제품 설명서 영어
CalWizard 사용 설명서 v4.0.15 제품 설명서 영어
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 소프트웨어 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.