레이저 소스
taccor
taccor – 초고속 펨토초 레이저
taccor 제품군은 1 GHz 또는 10 GHz의 반복 주파수를 가진 다양한 펨토초 레이저를 제공합니다. 이 제품들은 모두 펌프 레이저와 발진기를 컴팩트한 모노블록 설계로 통합한 턴키 제품으로, 유지보수 부담을 크게 줄여줍니다.
최적 적용 분야: 주파수 콤, 듀얼 콤 분광법, ASOPS, 양자 광 생성, 비선형 현미경
주요 장점: GHz 반복 주파수
호환성: 반복 주파수 안정화 전자 장치
개요
1 및 10 GHz 펨토초 레이저로, 콤팩트한 모노블록 설계 덕분에 유지보수 필요성을 대폭 줄여줍니다.
taccor Power: 해당 구성에서 최대 1.8 W의 최고 출력을 제공하도록 설계 및 튜닝되었습니다.
taccor Tune: 서로 다른 파장이 필요한 응용 분야를 위한 가변 파장 기능입니다. 간단한 터치스크린 제어판(또는 소프트웨어)을 통해 출력 파장을 조절할 수 있습니다.
taccor X10: 10 GHz의 반복 주파수를 갖춘 턴키 방식의 펨토초 레이저로, 50 fs의 짧은 펄스에서 1 W 이상의 평균 출력을 제공합니다.
견고하고 장기적인 성능을 위해 설계됨
- 원격 연결 기능 – 제어, 진단 및 최적화를 위한 인터넷 연결 지원.
- 밀폐형 구조 – 완전히 밀폐된 캐비티로 오염 없이 긴 수명을 보장합니다.
- 2년/5000시간 보증 – 전체 사양에 대한 업계 최고의 보증.
자동 시동 및 유지
- 자동 시동 및 유지 – 레이저는 전자식으로 시동되며, 모드 잠금 프로파일을 지속적으로 모니터링하여 모드 잠금 성능이 지속적으로 유지되도록 보장합니다.
- 반복률 잠금 – 외부 전자 장치에 대한 반복률 잠금을 허용하는 옵션 업그레이드.
- 최대 출력 – 이 레이저는 최대 출력이 제공되도록 제작 과정에서 최적화되었습니다.
- CEP 업그레이드 – Taccor는 CEP 잠금 기능을 지원하도록 준비될 수 있습니다.
최소한의 사용자 개입
- 한 번 설치하면 더 이상 신경 쓸 필요가 없는 사용자 경험으로, 사용자 개입이 최소화됩니다.
- 설치가 필요 없으며, 전원 공급 장치에 연결하기만 하면 됩니다.
사양
| 모델 | taccor Power | taccor Tune | taccor X10 |
|---|---|---|---|
| 평균 출력 |
출력 6 >1000 mW , 출력 10 >1800 mW |
tune 10 > 1800 mW1 | >1000 mW |
| 중심 파장 2 | 공칭 800 nm (+/-20 nm) | 740 nm ~ 910 nm (주파수 가변)³ | 공칭 830 nm (+/-30 nm) |
| 펄스 지속 시간 4 | <30 fs | <80 fs | <50 fs |
| 스펙트럼 FWHM | > 23 nm | ~15 nm | > 15 nm |
| 반복률 7 | 1 GHz | 1 GHz | 10 GHz |
| 펄스 에너지 | 0.8 nJ ~ 1.8 nJ |
1.3 nJ – 1.8 nJ Taccor Tune 10 |
>100 pJ |
| 빔 크기 6 | 0.8 mm ±0.3 mm | 0.8 mm ±0.3 mm | 0.7mm ±0.3 mm |
| 전원 안정성 8 | <1% | <1% | <1% |
| 잡음 (RMS)5 | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 편광비 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
| 편광 방향 | 가로 | 가로 | 가로 |
| 작동 온도 | 21°C ± 5°C | 21°C ± 5°C | 21°C ± 5°C |
1. 명시된 값은 ~800nm 기준이며, 튜닝 범위 전반에 걸쳐 달라질 수 있습니다.
2. 스펙트럼 중심값으로 측정되었습니다.
3. 주문 시 청색(740-880nm) 및 적색(780-910nm) 튜닝 범위 중 하나를 선택하십시오.
4. 옵션인 추가 캐비티 분산 보정을 사용하여 달성되었습니다.
5. 노이즈 대역폭 1 Hz ~ 1MHz.
6. 레이저 출구에서의 FWHM 빔 직경.
7. 반복률 정확도 ±100kHz (Taccor x10의 경우 ±25MHz). 요청 시 다른 반복률도 제공 가능합니다.
8. 작동 온도 범위 내에서 콜드 스타트 후 8시간에 걸쳐 측정되었습니다.
- 필터링 기준 유형
- 데이터시트
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| taccor 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 |