레이저 소스

UC-2000 CO₂ 레이저 컨트롤러

UC-2000 CO₂ 레이저 컨트롤러

레이저 출력, 듀티 사이클 및 변조 주파수를 완벽하게 제어할 수 있는 간편한 사용자 인터페이스.

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 문서 및 다운로드

개요

UC-2000 범용 레이저 컨트롤러를 사용하면 5, 10, 20 kHz 중 선택 가능한 클럭 주파수에서 펄스 폭 변조(PWM)를 통해 레이저 출력, 듀티 사이클 및 변조 주파수를 제어할 수 있습니다. 32, 48, v, vi, ti, f 및 i 시리즈 CO₂ 레이저와 호환되는 완전 디지털 방식의 UC-2000은 가독성이 뛰어난 LCD 화면과 간편한 설정 기능을 갖추고 있습니다. 표준형 또는 랙 장착형 패키지로 제공됩니다.

현재 모드 설정 자동 저장
(UC-2000 로컬 제어 모드에서) 마지막으로 푸시버튼이나 PWM 조정 노브를 조작한 지 6초가 지나면, 컨트롤러는 현재 모드 설정과 PWM 출력 비율을 비휘발성 메모리에 자동으로 저장합니다. 작동 설정을 저장한 후, 컨트롤러는 성공을 알리기 위해 두 번의 신호음을 울립니다. 전원이 차단되었다가 나중에 다시 공급되면, UC-2000 컨트롤러는 마지막으로 저장된 작동 모드 및 출력 설정으로 전원이 켜집니다.

5가지 작동 모드 중 1가지 선택
CO₂ 레이저 출력 전력은 MANUAL, ANC(아날로그 전류), ANV(아날로그 전압), MAN. (수동) CLOSED 및 ANV(아날로그 전압) CLOSED 등 5가지 UC-2000 작동 모드 중 하나를 선택하여 제어됩니다. 이 모드 중 어느 것도 활성화되어 있지 않으면 컨트롤러는 대기 모드로 작동합니다.

다운로드 다운로드 유형 언어
UC-2000 레이저 컨트롤러 데이터시트 데이터시트 영어
UC-2000 레이저 컨트롤러 사용 설명서 사용 설명서 영어
기술 도면용 UC-2000 표준 레이저 컨트롤러 그림 영어
기술 도면 UC-2000 랙 마운트 레이저 컨트롤러 그림 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.