레이저 소스
v 시리즈
v 시리즈 – 30와트 CO₂ 레이저
Synrad v 시리즈 레이저는 고성능 레이저 조각기 및 고속 마킹 시스템에 이상적인 광원입니다. 다양한 장착 옵션을 제공하는 독창적인 3점 장착 시스템을 통해 손쉬운 통합이 가능하도록 설계되었습니다. v 시리즈는 Synrad ti 및 vi 시리즈 레이저와 빔 출구 지점을 공유하여 간편한 드롭인 교체가 가능합니다. 통합을 최대한 간단하게 하기 위해 v 시리즈 레이저에는 온보드 티클 발생기, 업계 표준 5~24 VDC I/O 포트, 15핀 D 커넥터를 통한 원격 제어 상태 확인 기능이 포함되어 있습니다.
개요
15년 이상 업계에서 그 성능이 입증된 Synrad v30은 OEM 업체와 시스템 통합업체들이 마킹 및 조각 시스템용 30와트 CO₂ 레이저로 계속해서 사용하고 있습니다. 매년 안정적인 작동, 일관된 고품질 빔, 컴팩트한 크기, 3점 장착 시스템을 갖춘 Synrad v30은 마킹 및 조각 시스템에 최적의 솔루션입니다.
더 높은 처리량: 첨단 도파관 설계로 근거리 및 원거리 영역 모두에서 탁월한 원형 빔 품질을 보장합니다. 30와트의 연속 출력은 높은 처리량을 보장합니다.
소형 기계에 이상적: 다양한 파장을 지원하여 재료 가공의 유연성을 높입니다. 공기, 팬, 수냉식 등 다양한 냉각 옵션과 함께 작은 설치 공간 및 가벼운 무게로 소형 절단 또는 마킹 기계에 이상적입니다. 내장형 티클 제너레이터는 업계 표준 5-24 VDC I/O 포트를 사용하며, 15핀 커넥터를 통한 원격 제어 상태 확인이 가능해 시스템 통합을 빠르고 간편하게 수행할 수 있습니다.
용량 및 기능 확장: vi 및 ti 시리즈 CO₂ 레이저와 공통 빔 출력을 사용하여 처리량이나 응용 분야의 요구 사항이 증가함에 따라 평균 출력을 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

사양
| 모델 | v30 (9.3 μm) | v30 (10.2 μm) | v30 (10.6 μm) |
|---|---|---|---|
| 출력 전력 1 | > 20 와트 | > 25 와트 | > 30 와트 |
| 파장 | 9.3 µm | 10.2 µm | 10.6 µm |
| 빔 품질 (M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 전원 안정성 2 | ± 7% | ± 5% | ± 5% |
| 빔 직경 3 | 2.5 mm ± 0.5 mm | 2.5 mm ± 0.5 mm | 2.5 mm ± 0.5 mm |
| 작동 주파수 | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| 듀티 사이클 범위 | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| 냉각 | 공기, 물, 팬 | 공기, 물, 팬 | 공기, 물, 팬 |
| 치수 | (공기) 427 × 116 × 146 | (공기) 427 × 116 × 146 | (공기) 427 × 116 × 146 |
| 무게 kg (lbs.) | (공기) 8.2 kg (18 lbs.) | (공기) 8.2 kg (18 lbs.) | (공기) 8.2 kg (18 lbs.) |
내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 1년간 출력 수준이 보장됩니다. 2 – 냉시동 시점에서 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3 – 레이저 출력
지점에서 1/e² 직경으로 측정됨. 참고 – 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.