레이저 빔 조향
에어 베어링 다각형 스캐너
에어 베어링 다각형 스캐너
에어 베어링 폴리곤 스캐너는 매우 부드럽고 마찰 없는 회전을 제공하여 스캔 안정성과 정밀도를 극대화합니다. 최고 수준의 정밀도가 요구되는 응용 분야를 위해 설계된 이 제품은 극한 속도에서도 진동과 지터를 최소화합니다. 뛰어난 측정 정확도와 일관된 빔 위치를 보장합니다. 정밀도가 절대 타협될 수 없는 환경에 이상적입니다.
최적 용도: 반도체 검사, 고해상도 이미징, 정밀 계측
주요 장점: 안정성
호환성: 고성능 레이저 시스템, 이미징 플랫폼, 정밀 생산 라인
개요
캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)가 개발한 당사의 에어 베어링 기반 다각형 스캐너는 스캐너 작동 중 베어링 마모가 발생하지 않아 뛰어난 재현성과 긴 수명을 자랑합니다. 이 스캐너는 공기역학적 스캐너의 경우 6,000~55,000 RPM, 공기정적 스캐너의 경우 0~30,000 RPM의 속도 범위를 자랑합니다.
뛰어난 제품 수명 및 성능
- 베어링 구성 요소 간의 접촉이 최소화되어 뛰어난 스캐너 수명 보장
- 높은 반복정밀도와 정밀한 동적 추적 성능
뛰어난 전력 처리 능력 및 높은 반복성
- 높은 회전 속도와 알루미늄 폴리곤 기판으로 인한 뛰어난 전력 처리 능력
- 높은 반복정밀도와 정밀한 동적 추적 성능
고속 래스터 스캐닝
- 긴 수명과 높은 반복성을 위해 설계된 당사의 에어 베어링 폴리곤 스캐너는 고속, 연속 작동 및 고성능이 요구되는 다양한 농산물의 고속 검사 및 선별과 같은 래스터 스캐닝 애플리케이션에 이상적입니다.

사양
| 모델 | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| 최대 속도 | ~30,000 RPM | ~50,000 RPM | ~30,000 RPM |
| 최대 거울 직경 | 3인치 | 3인치 | 5인치 |
| 최고의 다이내믹 트랙 | 20 아크초 | 10 아크초 | 10 아크초 |
| 인코더 지원 | 아니요 | 아니요 | 네 |