레이저 소스

공리

axiom – 고체 연속파 레이저

견고한 설계와 신뢰할 수 있는 성능을 겸비한 산업용 CW 레이저입니다. 까다로운 환경에서도 안정적이고 지속적인 작동을 위해 제작되었습니다. 생산 주기 전반에 걸쳐 일관된 출력을 지원합니다. 고성능 산업용 시스템에 통합할 수 있습니다.

최적 용도: 산업용 가공, OEM 시스템
주요 장점: 안정성
호환성: 제조 장비, 자동화

모든 기능 보기
개요 및 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

초소형 아키텍처는 광섬유 전달과 관련된 복잡한 통합 과정 없이 능동 광학 기술과 일체형 수냉 시스템을 통합합니다. axiom 532: 탁월한 출력 안정성과 초저잡음을 제공하여 오탐을 최소화하고 재현성 높고 정확한 결과를 보장합니다. axiom 660: 인라인 품질 관리를 위한 선도적인 출력 수준을 제공하며 시료에 대한 높은 출력을 보장합니다. axiom LE: OEM 사용자를 위해 설계되었으며, 높은 출력을 제공하며 헤드에 광학 장치가 내장되어 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다.

손쉬운 통합

  • 손쉬운 통합을 위한 공랭식 솔루션을 통한 비용 효율적인 열 관리
  • 660 nm에서 업계 최고 수준의 출력을 제공하여 시료에 높은 출력을 전달합니다.

오탐지 최소화

  • 탁월한 출력 안정성과 초저잡음으로 정확한 결과 제공
  • 레이저 간 일관되고 정확한 결과를 보장하도록 설계된 능동형 노이즈 제거 기능
  • 출력 안정성을 보장하고 오탐을 최소화하는 최적의 광학 설계
  • 통합 펌프 다이오드 및 광섬유 입력 응력 부재로 인한 불안정성 최소화

CEP 안정화 및 긴 수명

  • 통합 복잡성 감소 및 가동 중단 시간 최소화
  • ​CEP 안정화를 통해 더 빠르고 깊은 변조가 가능하며, 비용과 복잡성을 제거합니다​
  • 긴 작동 수명과 원격 접근성을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 계획적인 유지보수 가능

사양

모델 공리 532 공리 660
파장 532 nm 660 nm
전력 4~12 와트 3~6 와트
스펙트럼 대역폭 50 GHz 60 GHz
발산 <0.4 mrad <1.6 mrad
전력 안정성 (RMS)2 <0.1% (<10 W) <0.05% (10~12 W) <1%
잡음 (RMS) <0.03% (<10 와트) <0.02% (10~12 와트) <1%
잡음 대역폭 10 Hz ~ 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
빔 조준 안정성 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
다운로드 다운로드 유형 언어
Axiom 532 (MPC 32 포함) 제품 설명서 제품 설명서 영어
Axiom 660 (MPC 28 포함) 제품 설명서 제품 설명서 영어
전자 제품 검사 백서 전단지 영어
axiom 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.