레이저 빔 조향
볼 베어링 다각형 스캐너
볼 베어링 다각형 스캐너
볼 베어링 다각형 스캐너는 산업 환경에서 입증된 신뢰성을 바탕으로 견고하고 고속의 스캐닝 기능을 제공합니다. 내구성과 비용 효율성을 고려하여 설계된 이 제품은 높은 처리량에서도 일관된 성능을 발휘합니다. 유지보수 요구 사항이 최소화되어 연속 가동에 이상적입니다. 확장 가능한 생산 시스템을 위해 속도와 실용성의 균형을 맞춥니다.
최적 용도: 고처리량 검사, 산업 공정, 웹 애플리케이션
주요 장점: 속도
호환성: 레이저 시스템, 인라인 생산 장비, 산업용 자동화 플랫폼
개요
캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)가 개발한 당사의 볼 베어링 기반 폴리곤 스캐너는 저비용 고정밀 래스터 스캐너를 제공합니다. 당사의 볼 베어링 기반 폴리곤 스캐너는 20,000 RPM 미만의 속도가 필요하며, 합리적인 가격으로 높은 부하 용량 및/또는 인코더 피드백을 요구하는 응용 분야에 이상적입니다. 이 스캐너는 폴리곤 크기, 면 수 및 스캐너 유형에 따라 300~20,000 RPM 범위의 속도를 제공합니다.
강화된 코팅
350 nm에서 10,600 nm 파장 범위를 커버하는 강화 알루미늄 및 보호 처리된 금 코팅
옵션 인코더
옵션으로 제공되는 인코더를 사용하면 위치 피드백이 개선되고 저속에서 속도 안정성이 향상됩니다.
뛰어난 전력 처리 능력
높은 회전 속도와 알루미늄 폴리곤 기판 덕분에 뛰어난 전력 처리 능력
고속 래스터 스캐닝
긴 수명과 높은 반복 정밀도를 위해 설계된 당사의 볼 베어링 다각형 스캐너는 대형 다각형, 고성능 및 일정한 속도가 요구되는 다양한 농산물의 고속 검사 및 선별과 같은 래스터 스캐닝 애플리케이션에 이상적입니다.

사양
| 모델 | P1BB | SB5C | SB5 | XLIM | XL | XLOB-5 | XLOB-6 | XLOB-6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 속도 | 약 15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | 약 15,000 RPM | ~20,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM |
| 최대 거울 직경 | 3인치 | 3인치 | 3인치 | 3인치 | 3인치 | 6인치 | 6인치 | 6인치 |
| 최고의 다이내믹 트랙 | 40 아크초 | 20 아크초 | 10 아크초 | 10 아크초 | 20 아크초 | 10 아크초 | 10 아크초 | 10 아크초 |
| 인코더 지원 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 |