레이저 소스
오푸스
opus – 고체 연속파 레이저
OEM 통합에 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 소형 CW 레이저입니다. 공간 효율적인 설계로 안정적인 출력을 제공합니다. 성능을 저하시키지 않으면서 시스템 아키텍처를 간소화합니다. 정밀도와 일관성이 요구되는 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다.
최적 용도: OEM 통합, 소형 계측 기기
주요 장점: 통합
호환성: 임베디드 시스템, 광학 어셈블리
개요
다중 채널 광 트래핑을 위한 TEM00 빔을 갖춘 최대 10와트의 매우 안정적인 적외선 광원. opus 532는 정밀 응용 분야에서 최고의 정확도와 신뢰성을 제공합니다. opus 660: 660 nm 파장대에서 선도적인 출력 수준을 컴팩트한 플랫폼에 구현한 제품입니다. opus 1064: 효율적인 열 관리로 최대 10 W 출력 수준에서도 냉각 요구 사항을 줄여줍니다.
초저잡음 및 정밀한 빔 초점
- 오탐을 방지하는 초저잡음과 탁월한 출력
- 뛰어난 빔 품질로 정밀한 초점, 효율적인 광섬유 결합 및 시료 전반에 걸친 균일한 출력을 보장합니다
능동형 노이즈 제거
- 반복 가능한 정확도를 갖춘 고해상도
- 신뢰할 수 있는 측정을 제공하는 능동형 노이즈 제거
긴 작동 수명
- 긴 작동 수명을 보장하는 맞춤형 기능
- 사전 계획된 유지보수를 가능하게 하여 가동 중단 시간을 최소화하는 원격 서비스 기능
유연하고 비용 효율적인 운영
- 유연하고 컴팩트한 플랫폼
- 비용이 많이 드는 냉각 요구 사항을 줄여주는 최적의 열 관리
- 컴팩트한 형태로 설계되어 시료에 대한 높은 출력을 보장
사양
| 모델 | 작품 532 | 작품 660 | 작품 1064 |
|---|---|---|---|
| 파장 | 532 nm | 660 nm | 1064 nm |
| 전력 | 최대 6000 mW | 최대 1500 mW | 2~10 와트 |
| 빔 직경 1 | 1.85 ± 0.2 mm | 0.85 ± 0.1 mm | 1.85 ± 0.2 mm |
| 공간 모드 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 타원도 | <1:1.15 | <1:1.15 | <1:1.15 |
| 대역폭 | 45 ± 10 GHz | 30 GHz | 80 GHz |
| 발산 | <0.5 mrad | <1.5 mrad | <1.0 mrad |
| M-Squared | <1.1 | <1.2 | <1.15 |
| 전력 안정성 (RMS)2 | ≤0.2% | <1% | <0.1% |
| 잡음 (RMS) | ≤0.08% | <0.6% | <0.15% |
| 잡음 대역폭 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz | 10 Hz – 100 MHz |
| 빔 조준 안정성 | <2 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
| 편광비 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 편광 방향 3 | 가로 | 가로 | 가로 |
| 일관성 길이 | 0.7 cm | ~1 cm | ~4 mm |
| 빔 각도 4 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
| 작동 온도 | 15~40 °C | 10~40 °C | 15~40 °C |
1. 빔 직경은 지정된 출력에서 출구 포트로부터 25cm 지점에서 측정된 주축 및 부축 1/e² 빔 크기의 평균값으로 정의됩니다. 2
. 시험 기간: 일정 온도에서 100시간 이상.
3. 요청 시 수직 편파를 사용할 수 있습니다.
4. 헤드 방향에 따른 허용 오차.