레이저 소스
기교
개요
Ti:사파이어 펌프 소스로 전 세계적으로 신뢰를 받고 있는 고성능 532 nm 레이저로, 탁월한 출력 밀도, 견고한 신뢰성, 우수한 빔 품질 및 초저잡음을 제공합니다.
finesse 532: 뛰어난 안정성을 갖춘 고출력으로 시료에 균일한 빛을 보장하여 높은 처리량과 오탐지율을 줄여줍니다.
finesse 532 pure: 높은 출력을 저하시키지 않으면서도 정밀도와 정확도가 요구되는 응용 분야에 적합한 초저잡음 성능을 제공합니다.
finesse 532 pure CEP: 통합의 복잡성 없이 탁월한 저잡음 및 안정성을 제공합니다.
비용 효율적인 냉각
- 독보적인 출력 수준과 비용 효율적인 냉각 솔루션
- 최대 16W의 출력을 지원하며, 공기 냉각 솔루션을 통한 효율적인 열 관리로 손쉬운 통합이 가능합니다
능동형 노이즈 제거 및 안정적인 전력
- 탁월한 전력 안정성과 초저잡음으로 정확한 결과 제공
- 레이저 간 일관되고 정확한 결과를 보장하도록 설계된 능동형 소음 제거 기술
CEP 안정화 및 긴 수명
- 통합 복잡성 감소 및 가동 중단 시간 최소화
- CEP 안정화를 통해 더 빠르고 깊은 변조가 가능하며, 비용과 복잡성을 제거합니다
- 긴 작동 수명과 원격 접근성을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 정기적인 유지보수를 가능하게 함
사양
| 모델 | 피네스 532 | 피네스 532 퓨어 | 피네스 532 퓨어 CEP |
|---|---|---|---|
| 파장 | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| 전력 | 14~16 와트 | 14~16 와트 | 14~16 와트 |
| 대역폭 | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| 전력 안정성 (RMS)2 | < 0.10% | <0.100 % (<10 와트) <0.050 % (10 와트 이상) | <0.100 % (<10 와트) <0.050 % (10 와트 이상) |
| 잡음 (RMS)3 | <0.1% | <0.030 % (<10 와트) <0.020 % (10 와트 이상) | <0.030 % (<10 와트) <0.020 % (10 와트 이상) |
| 잡음 대역폭 | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 100 MHz | 10 Hz ~ 100 MHz |
| 빔 조준 안정성 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
| 작동 온도 | 20~40 °C | 20~40 °C | 20~40 °C |