医疗解决方案
生物医学成像
生物医学成像系统制造商依托先进的光学技术,以极高的精度和极低的侵入性对生物结构进行可视化成像。在眼科领域,光学相干断层扫描OCT和扫描激光眼底镜(SLO)等成像技术,对于视网膜疾病的诊断、监测和治疗至关重要。
实现高分辨率视网膜成像性能
现代眼科成像系统必须在紧凑型且对患者友好的平台上运行,同时提供高分辨率、具有重复精度的图像。OCT和SLO等技术需要精确的光学对准和稳定的扫描性能,才能在多次成像过程中准确显示视网膜的精细结构。
支持光学相干断层扫描OCT
光学相干断层扫描OCT是一种非侵入性成像技术,利用红外光生成视网膜的高分辨率横截面图像(B超图像)。OCT常被称为“光学超声”,它能绘制视网膜各层的分布图,并以微米级精度测量其厚度。
扫描激光眼底镜(SLO)的精密扫描
扫描激光眼底镜(SLO)是一种共焦成像技术,可生成视网膜表面的实时、高对比度、二维“正面”图像。SLO为临床医生提供了清晰的视网膜结构图像,有助于识别表面病变,并监测视网膜血管和固视情况。
专为生物医学成像系统集成而设计
生物医学成像设备必须将光学、扫描和控制子系统集成到紧凑型、可靠的平台中,以适应临床和研究环境。各组件必须具备稳定的光学性能、高效的散热性能,并能与系统级电子设备和软件无缝集成。
这些系统对光束控制、扫描精度和光学稳定性提出了苛刻的要求。我们的光子学和扫描技术旨在支持设备集成商开发高性能的生物医学成像平台,在这些平台上,精确的光栅扫描、图像保真度和重复精度对于临床可信度和诊断准确性至关重要。
生物医学成像技术
生物医学成像技术的优势包括:

高精度光栅扫描
支持生成精确的2D和3D图像,用于视网膜诊断。

稳定的光学性能
确保多次扫描中图像质量始终如一。

紧凑型系统兼容性
专为集成到空间受限的医学成像平台而设计。

诊断图像保真度
支持高对比度、高分辨率视网膜成像
支持设备集成商成像平台开发
随着眼科和生物医学成像技术的不断发展,设备制造商需要光学扫描和扫描解决方案,这些方案既能支持更高分辨率、更快的采集速度以及更佳的临床可用性,同时又不牺牲可靠性。
我们在子系统层面开展工作,以支持设备集成商的开发工作,帮助将光栅扫描技术、精密镜片和光学元件与新一代OCT和SLO成像系统的技术要求相匹配。
相关产品
申请应用测试
请与我们的团队联系,在您的科学研究或仪器开发平台中评估 Light Engine 技术。