完整的激光系统解决方案

精准赋能

整合超高速、超精准的激光技术,全面追求性能突破。

完整的激光系统解决方案组合

探索解决方案并查看产品。

激光器

专为实现更快、更简便的集成而设计的紧凑型、可靠的CO₂激光器、固体连续激光器和超快激光器。

白色背景上的 XY 振镜

光束扫描

高精度光束扫描组件和解决方案,提供稳定的可靠性、速度和精度。

软件与控制器

功能强大的控制器和软件解决方案,为特定应用提供更全面的控制、更多功能和更卓越的性能。

集成子系统

可配置的设备集成解决方案,实现更快、更轻松的集成。

专业知识、创新与集成能力


业界领先的专业技术

凭借50余年的激光领域创新经验,我们已成为先进工业和医疗技术行业精密制造领域全球领军企业的值得信赖的合作伙伴。我们久经考验的实战经验和全球业务布局,能在关键任务应用中提供卓越的工程技术支持。

追求极致性能的集成解决方案

我们提供从先进激光器到精密光束扫描和传输的完整解决方案,这些组件经过协同设计,可实现卓越的速度、精度和可扩展性。通过整合光学、机加工件和控制系统,我们为设备集成商和系统集成商简化了复杂的系统设计。

工程师与工程师合作

作为值得信赖的设备集成商技术合作伙伴,Novanta通过工程师与工程师之间的紧密协作,为最具挑战性的激光加工、医疗诊断和科研分析应用打造独特的解决方案。

卓越的运营与可靠性

我们坚固耐用的设计和行业领先的可靠性,确保您的生产始终保持最佳性能。凭借全球服务与支持,我们助力制造商实现稳定的质量和运行时间。

推荐应用

专为高精度、高产能制造而设计。

成功案例

儿科矫形器制造创新

客户:Cascade DAFO

挑战:用可扩展且清晰易读的解决方案取代手工雕刻

解决方案:25W CO₂激光器 + FH Flyer扫描振镜,用于曲面打标

成效:提升了可追溯性,减少了人工成本,并增强了患者个性化服务

进一步了解我们的技术

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。