先进制造
激光
增材制造
激光增材制造设备制造商依赖高度集成的光学子系统,以实现稳定且具有高重复精度的3D打印性能。
提升激光增材制造系统的性能
激光增材制造平台是复杂的机电系统,其运行依赖于可预测的光学行为。设备制造商必须在整个构建区域内控制激光功率稳定性、光束质量和扫描精度,同时确保在较长的生产周期内保持可重复性。
支持激光粉末床熔融架构
在激光粉末床熔融系统中,激光器、光束传输路径和扫描光学系统之间的相互作用决定了能量如何作用于粉末床。上述任何一个要素的变动都可能影响熔融的一致性、特征分辨率以及构建的可重复性。
高精度光束传输与扫描集成
精确的光束定位对于激光增材制造系统至关重要,尤其是在制造商不断追求更精细的特征、更大的构建区域和更高的生产效率的背景下。扫描光学系统和激光光束扫描组件必须在整个构建过程中保持精度、聚焦和可重复性。
专为设备制造商的集成而设计
激光增材制造设备制造商必须在性能要求与系统集成、可制造性以及长期可维护性之间取得平衡。光学元件必须在严格受限的架构内安装到位,同时还要支持量产级运行。
我们的解决方案在开发时就着眼于集成,支持模块化系统设计、可预测发展,并能与设备系统级控制策略保持一致。
激光增材制造技术
激光增材制造的优势包括:

稳定的激光能量传输
支持各层及整个构建过程中一致的操作。

精确的光束定位
可实现重复精度高的扫描路径和可控的特征定义。

系统级集成
光学子系统专为与设备架构和控制系统相匹配而设计。

工程师对工程师的支持
技术适用于从开发平台到量产级设备的全流程。
申请应用测试
请与我们的团队联系,在您的设备开发平台中进行测试。