先进数字制造
观看此视频初步了解,我们如何通过深厚的子系统专业知识和工程师协作模式,为先进制造业带来可量化的优势。本视频展示了集成光子学、运动和控制技术,实现更高的精度、更快的产能和稳定的结果。 我们通过与设备集成商和系统设计师的紧密合作,助力解决复杂挑战、加速开发进程,并在要求严苛、高价值的生产环境中优化性能。
我们的方法建立在对应用需求的深入理解,以及与客户共同开发解决方案的承诺之上。从早期设计咨询到生产规模扩展,我们提供所需的技术支持和子系统集成,帮助客户降低风险、缩短上市时间,在精密制造领域开启创新新篇章。
先进工业
实际加工效果
在要求严苛的应用中提升精度、效率和性能。

从简单的切割到复杂的多步骤工艺皆可应对,一套系统,无限可能。

实现微米级精度,确保超高精度的加工水平。

无论规模大小,数字化控制系统确保每一次操作都完美且可重复。

最大限度地减少停机时间,降低消耗,让产线始终保持峰值效率运转。