先进制造

数字化制造与加工

数字化制造需要速度、精度和智能激光器技术。 我们高性能的激光器、先进的激光光束扫描解决方案以及工程化光学系统,使制造商能够以高度的一致性实现材料成型、连接、分析和自动化。我们的技术专为大批量生产环境和新兴的数字化工作流程而设计,能够助力实现更清洁的工艺、更智能的检测以及更高的产能,并广泛适用于各类材料和应用场景。

材料切割系统

在数字化制造中,切割和切片过程能处理各种材料并确保精准、高速和可重复性。借助先进的软件控制、自动化运动和高性能工具,制造商可以实现干净的切边、减少浪费并保持稳定的质量。这些能力让生产可扩展、快速制作原型并优化生产效率,帮助团队在满足严格公差和客户不断变化需求的同时降低成本,适用于全球各行各业的多种应用。

数控钻孔技术

数字化制造中的钻孔可以在金属、复合材料和先进基材上实现精确、可重复的加工。借助数控控制、自动化工具和实时监控,制造商可以达到严格的公差、干净的表面处理,并减少工具磨损。这些能力不仅支持大批量生产,还适用于复杂的多轴应用,提高生产效率和一致性,同时减少废品、停机时间和整体生产成本,在要求高的工业制造环境中保证可靠的性能。

卷对卷切割

卷对卷切割工艺通过层压、涂布、分切和卷绕等操作将原材料转化为功能部件。数字化制造通过精确控制、数据驱动的优化以及设备间无缝整合来提升这些工作流程。其结果是材料利用率提高、输出质量稳定,同时实现大规模灵活生产,使制造商能够在保持成本效率和长期运营韧性的同时,快速应对设计变更和市场需求。

高精度激光消融

数字制造中的消融技术利用激光器等能源,在无机械接触的情况下精确去除材料。这种方法能够实现复杂的图案加工、微米级特征的制造,并对周围区域的热影响降至最低。 凭借可编程的精度和重复精度,消融技术支持电子设备、医疗器械和先进材料领域的高附加值应用,不仅提高了工艺效率、减少了后处理工序,还能确保卓越的表面完整性,从而在复杂环境中获得一致的加工结果。

在诺万特精密制造(Novanta Precision Manufacturing),我们50多年来一直致力于开发市场领先的激光解决方案、激光光束扫描与传输解决方案以及相关软件。我们倡导“工程师对工程师”的合作模式,与制造商、设备集成商携手,共同设计和构建可靠、高性能的激光解决方案,帮助客户升级运营模式。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

50余年的经验

在激光技术和精密制造解决方案领域拥有数十年的专业经验。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

工程师对工程师

与技术团队直接协作,以进行解决方案的优化设计。

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

应用测试实验室

配备全面的测试设施,确保系统在部署前性能经过验证。

激光器

CO₂、固体及超快激光器,用于高精度、非接触式激光加工。

光束扫描

探索我们所有的产品,并查阅技术规格和产品资料。

软件与控制器

了解我们所有产品,并查阅技术规格和产品资料。

激光子系统

浏览我们所有的产品,并查阅技术规格和产品资料。