激光扫描振镜

VERSIA 两轴扫描振镜

VERSIA 两轴扫描振镜

专为快速集成和重复精度而设计的、可投入生产的激光束扫描系统。在精度与稳定性之间取得平衡,在真实的制造环境中表现优于依赖大量软件的替代方案。该系统专为设备集成商的可扩展性而设计,在保持各系统输出一致性的同时,减少了调试工作量。可靠的性能将波动性降至最低,从而提高良率并增强工艺信心。

最适合:激光打标、打码、精密二维加工
主要优势:稳定性
兼容性:超快激光器、CO₂激光器、Novanta控制系统

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

设计时兼顾了性能和更简便的系统集成。低漂移确保高重复性,实现一致的处理结果。紧凑轻便的外形,加上直观的行业标准输入输出,使机器和系统集成更容易。可靠的全天候运行,坚固的机械设计,配合经过全面测试的数字和模拟电子元件,以及IP54防护等级的外壳,在严苛环境下也可最大化运行时间。速度更快的打标打码扫描头,优化镜面设计的高速调试减少延迟,提高字符容量(CPS),从而在打标打码应用中实现更高的加工速度。

轻松支持多种应用
多功能两轴扫描振镜采用全新的数字伺服设计,可存储多个扫描应用参数(调试),这些参数均针对特定应用进行了单独优化。

用户监控功能可追踪性能
采用双向通信协议设计,可监控位置反馈及其他性能参数。

理想的模拟系统升级方案
VERSIA 不仅提供了高精度和可靠性,还能确保处理结果的一致性,同时避免了全数字系统的高昂成本。

规格

通光孔径 10 毫米 14 毫米
波长选项与功率1/ 光纤:1020 – 1090 nm / 200 W
绿光:513 – 534 nm / 请与厂家确认
蓝光:425 – 465 / 请与厂家确认
紫外:355 nm / 请与厂家确认
CO₂:9.2 – 10.6 µm / 400 W
光纤:1020 – 1090 nm / 500 W
绿光:513 – 534 nm / 请与厂家确认
紫外:341 – 357 nm / 请与厂家确认
扫描角度 ± 21° ± 21°
重复精度 < 2 µrad < 2 µrad
长时间漂移2 < 100 µrad < 25 µrad
长时间比例漂移2 < 140 ppm < 40 ppm
温度偏差漂移 < 20 µrad/°C < 10 µrad/°C
温度比例漂移 < 25 ppm/°C < 10 ppm/°C
命令分辨率 XY2-100 采用 16 位
NVL-100 采用 20 位
XY2-100 采用 16 位
NVL-100 采用 20 位
通信接口 XY2-100
NVL-100
XY2-100
NVL-100
尺寸(长×宽×高)毫米(英寸) 114 × 97 × 86(4.5 × 3.8 × 3.4) 132.20 × 99 × 99 (5.2 × 3.9 × 3.9)
重量 kg(磅) 1.26 (2.8) 2.12 (4.67)
1 – 支持氦氖激光器波段
2 – 每个轴在预热 30 分钟后,可连续操作 8 小时
下载 下载类型 语言
Versia 10mm 产品规格书 数据表 英语
Versia 14mm 产品说明书 数据表 英语
Versia 两轴扫描振镜技术手册 产品手册 英语
versia 快速入门指南 快速指南 英语
模拟与数字振镜电机技术对比 单页 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。