激光光束扫描
LIGHTNING II 三轴扫描振镜
概述
我们的全数字 LIGHTNING™ II 模块化扫描振镜提供了极具灵活性的系统集成方案。这款三轴模块化扫描振镜专为配合您的设备而设计,可轻松拆卸以适配您的系统,提供真正量身定制的解决方案。 我们的 LIGHTNING™ II 扫描振镜集高速度、高精度以及对多种系统集成方案的支持于一身,专为需要快速、精准扫描和连续运行的高要求应用而优化。它们确保了高稳定性,可持续运行并保持一致性,在处理大工作范围时提供极大的灵活性。 该扫描振镜非常适合增材制造、微加工和卷对卷切割等苛刻的激光加工应用。我们的三轴模块化解决方案是系统工程师的理想之选,是一种灵活、高质量的光束传输方案,该方案能在整个作业过程中提供高产能和高精度,确保3D零件的高质量表面处理,并实现灵活的系统集成。
业界领先的扫描速度
得益于我们轻量化铍镜片的巧妙设计和强劲的电机,LIGHTNING™ II 配备 30 毫米镜片时,可实现高达 50 光弧/秒的跳跃速度,充分确保了零件制造的高产能,并降低了制造成本。
高品质零件
LIGHTNING™ II 配备分辨率达 24 位的数字编码器及先进的数字伺服模型,可确保 10 微米或更高的扫描精度,保证零件以高保真度忠实还原设计。
增材制造
- 在增材制造等复杂应用中,成品的物理尺寸、构建速度和最小特征尺寸往往决定了激光扫描系统及其集成的复杂程度。
- 我们提供种类繁多的扫描产品,系统集成商可根据各项要求进行权衡选择。例如,用于生产大型高品质金属零件的设备可能需要多个三轴全数字扫描振镜,以确保高精度和稳定性。 除了各种 XY 扫描电机套件和扫描振镜选项外,结合我们 SMC控制器提供的智能扫描控制功能,可协调激光发射与扫描运动,进一步提高精度、加工灵活性和产能。
微加工
对于需要在微小空间内进行精密扫描的应用,我们的数字三轴扫描振镜在保证速度和连续运行的同时,仍能提供卓越的性能和精度。主要特点包括:
- 阶跃响应时间极快:0.3mm步进时仅需225微秒(f=100mm)
- 凭借强大的水冷系统和自适应热管理,确保高现场可靠性
- 通过24位GSBus通信实现实时位置反馈(与我们的SMC控制器解决方案配合使用时)
卷对卷切割
在卷对卷切割应用中,激光加工系统需要具备多功能性,以实现高精度和高速性能。 我们的 3 轴扫描振镜可确保高达 1.5 米 x 1.5 米的工作范围内激光光斑质量始终如一,并具有高度精确的光束定位。将我们的激光扫描系统与先进的 SMC控制器产品结合使用时,设备集成商可以充分优化扫描性能,实现高产能和连续生产,并实现真正的 2D 飞行打标。

规格
| 通光孔径 | 20 毫米 | 30 毫米 | 50 毫米 |
|---|---|---|---|
| 波长选项 |
紫外:355 纳米 绿光:532 纳米 |
CO₂:9.36 µm、10.6 µm 光纤:1060 nm – 1090 nm |
CO₂:9.36 µm、10.6 µm 光纤:1060 nm – 1090 nm |
| 常规处理速度1 | 50 rad/s | 50 rad/s | 18 rad/s |
| 重复精度2 | <2 µrad | <2 µrad | <2 µrad |
| 命令分辨率 | 24位 | 24位 | 24位 |
1. 工作范围和输入孔径随DFM而变化。
2. 均方根值,按每个轴计算。
- 筛选方式 类型
- 单页
- 数据表
- 用户手册
- 软件
- 产品手册
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| TuneMaster II Virtual Scope Training | 单页 | 英语 |
| LightningTM II 三轴扫描振镜数据表 | 数据表 | 英语 |
| LightningTM II Diagnostic Connection Guide | 用户手册 | 英语 |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | 软件 | 英语 |
| CalWizard 用户手册 v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| CalWizard 用户手册 v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | 软件 | 英语 |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | 软件 | 英语 |