激光光束扫描

Precession Elephant III多轴扫描振镜

Precession Elephant III多轴扫描振镜

针对复杂几何形状和精密锥度加工的高级多轴控制。在苛刻的应用场景中提供卓越的灵活性、稳定性和精度。可实现复杂特征的一步加工。在扩展容量的同时降低了系统复杂度。

最适合:航空航天、医疗器械、精密钻孔
主要优势:稳定性
兼容性:光纤激光器、超快激光器、多轴平台

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

PRECESSION ELEPHANT III(PE III)是微加工应用的理想解决方案,在该领域,成功取决于精准、一致的加工结果以及能够提升产能的加工速度。 PE III 专为 24/7 不间断的高精度激光钻孔、切割和微加工应用而设计。PE III 具备极高的灵活性,可钻出具有不同锥度和形状的异形孔及复杂的几何结构,并能加工出完美的圆形、椭圆形及特定形状的微孔。 PE III 支持绿光和红外波长范围。建议使用 Novanta ASC/InScript® 控制器和操作软件包,以实现 PE III 的最佳编程和控制。

高精度钻孔与切割
专为高精度钻孔而设计,可实现定制孔形和锥度角的加工,并具备极高的重复性。同时,该设备也适用于需要精确边缘角度控制的高级切割应用。常规工艺参数包括:

规格 IR 绿光
材料厚度范围 0.02 – 1.5 mm 0.02 – 0.7 mm
孔加工时间(典型值) 0.5 – 10 s 0.5 – 10 s
孔径范围 50 – 1,000 µm 25 – 500 µm
工件的最大负锥度全锥角1 ≤ 10° ≤ 5°
最大孔长宽比 ≤ 12:1 ≤ 12:1
孔与孔之间的直径变化 ≤ 0.25% ≤ 0.25%
孔径精度 ≤ 0.2 µm ≤ 0.2 µm
孔圆度 ≥ 95% ≥ 95%
预热后孔定位精度 ≤ 1 µm ≤ 1 µm
表面质量1 Ra < 0.1 µm Ra < 0.1 µm
1. 取决于激光器参数和工艺

旋切加工
我们的多轴扫描振镜不仅能够定位激光光束,还能设定激光光束在工件每个点处的入射角。在钻孔工艺中,入射角也被称为旋切角。 在进行高精度钻孔时,只有使用旋切扫描振镜,才能以可靠且可重复的方式形成内孔表面的倾斜度,即所谓的锥度。在激光切割或微加工中,要形成预定的切边角度,也需要使用旋切扫描振镜。

工艺气体喷嘴
对于不锈钢、铝、陶瓷及其他脆性材料等金属的超快激光钻孔和切割,使用氮气等惰性工艺气体是理想的选择。惰性工艺气体用于清除碎屑和副产物。 PRECESSION ELEPHANT 配备了专门设计的喷嘴,可将气流导向加工表面/区域,从而在实现快速产能的同时获得更洁净的加工结果。加工气体还有助于保持钻孔光学元件的清洁。

定制化工程能力
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。凭借种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,我们可以开发出符合各类客户特定产品、零部件和材料加工需求的激光加工工艺。

规格

型号 进动大象 III
轴数 5轴:X、Y、Z坐标 + 两个光束倾角
波长 1020 – 1080 纳米(近红外)
515–540 纳米(可见光)
物镜焦距 60 毫米
进动频率 300 – 650 Hz(18000 – 39000 转/分)
最大脉冲能量 / 最短脉冲宽度 红外:500 µJ @ 250 fs
可见光:250 µJ @ 250 fs
冷却 水冷
净化气体(振镜/镜头) 氮气 / 净化空气
偏振(输入/输出) 线性 / 圆形
摄像头 – 对齐 (2) 配备 e2v 130 万像素 CMOS 传感器的工业相机
摄像机 – 视觉 逐行扫描,4.92百万像素,4:3宽高比
下载 下载类型 语言
Precession Elephant III 产品公告 产品变更通知 英语
Precession Elephant III 数据表 数据表 英语
InScript 软件用户手册 软件手册 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。