激光光束扫描

Vectria 三轴扫描振镜

Vectria 三轴扫描振镜

Vectria™ 是一款专为 CO₂ 激光切割、雕刻、钻孔和打标而设计的紧凑型混合式 3D 扫描振镜。它配备了针对 CO₂ 激光优化的光学系统和集成式 Z 轴控制系统,并采用先进的热管理技术,可满足大功率 CO₂ 激光应用的严苛要求。该产品能够为要求严苛的工业应用提供更高的加工速度、更精细的细节表现以及更长的设备运行时间。

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

Vectria是一款高性能运动控制平台,旨在帮助设备集成商和机械制造商在不增加系统复杂性的前提下,实现卓越的精度、重复精度和系统效率。Vectria 专为现代精密制造而设计,将先进的控制能力与精简、可扩展的架构相结合,从而简化系统设计并加速产品上市。

从概念设计到量产,Vectria 能在空间受限且对性能要求极高的环境中,提供可靠、稳定的运动控制。其灵活的设计可实现更快的集成、减少工程工作量,并在广泛的自动化应用中提供优异的加工效果。

Vectria 专为在严苛的工业环境中连续运行而打造,可帮助团队提升输出质量、保障设备运行时间,并随着需求的变化确保系统具备前瞻性。

精准高效,简约设计,面向未来。

通光孔径 30 毫米
最大激光功率 500 瓦
扫描角度(光学) ± 22°
入射光束孔径1 9.5 毫米
调试类型2 通用调校
 阶跃响应时间(全角度1% )³ < 650 µs
 阶跃响应时间(全角度10% )³ < 3450 µs
 定位速度(光学) 26 rad/s(9 m/s,当WD为350 mm时)
  最大加速度(光学) 132.000 rad/s²
 跟随误差 < 320 µs
 线性度 99.5%
 非线性 < 0.35 mrad/44°
 增益误差 < 5 mrad
 激光器波长 CO2: 9.3、10.2、10.6 µm
光纤:1.030 – 1.070 µm(按要求)
电源要求 48 V DC / 5 A RMS
伺服技术 模拟数字混合
位置分辨率 NVL-100 / 20位
XY2-100 / 16 位
水冷外壳 推荐
水冷孔 必选
IP防护等级 IP61
堆叠距离(光束出口到出口) 120 毫米
最大干重 10 公斤
尺寸(长×宽×高) 346.9 毫米 × 145 毫米 × 171.3 毫米
注:
除非另有说明,所有角度均以光学角度为单位。所有规格如有变更,恕不另行通知。

1. 光路设计适用于入射的准直高斯激光光束,d = 9 mm (1/e²)  
2. 可提供进一步调整以满足客户的特定要求
3. 定位精度可达位置1%以内

下载 下载类型 语言
Vectria 产品说明书 数据表 英语
Vectria 三轴扫描振镜技术手册 手册 英语
Vectria 三轴扫描振镜快速入门指南 快速指南 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。