激光器
ti 系列 60-100 瓦 CO₂ 激光器
ti 系列 60-100 瓦 CO₂ 激光器
多功能二氧化碳激光器,在功率与精度之间取得平衡,适用于多种应用场景。在打标、切割和雕刻任务中均能提供稳定的加工效果。专为设备集成商系统的灵活性而设计。可在混合用途的生产环境中实现高效加工。
最适合:混合用途加工、设备集成商系统
主要优势:集成性
兼容性:扫描振镜、光束传输光学元件
概述
平均功率和波长选项范围广泛:ti60/ti80/ti100 紧凑型 CO₂ 激光器提供超过 60/80 或 100 瓦的平均功率,适用于高速打标、切割和 3D 打印应用,并配备多种波长选项,可加工各类材料。 针对寻求经济高效 100 瓦 CO₂ 激光器的设备集成商和系统集成商,我们提供一款独特的 100 瓦风冷型机型。 高稳定性 ti 系列 CO₂ 激光器 紧凑型 CO₂ 激光器,平均功率超过 60、80 和 100 瓦,功率稳定性为 ±2%(3 分钟预热后),适用于高精度切割、打标 及3D打印应用。ti100脉冲CO₂激光器:紧凑型脉冲CO₂激光器,峰值功率超过300瓦,适用于对热敏材料进行精密切割、钻孔、钻孔和打标。
专利锥度技术: 9.3 μm、10.2 μm 和 10.6 μm 波长型号均实现零功率损耗。专利技术通过混合不稳定腔与波导腔谐振器,在所有 CO₂ 波长下最大限度地提高光学效率和功率输出。
便捷的加工升级路径: Synrad ti和vi系列所有激光器均保持一致的光束出射高度,为设备与系统设计提供最大灵活性。ti系列所有机型均采用相同外形尺寸的紧凑型机身,并提供多种冷却方案,在设计新设备或集成到在线系统时,可实现高效且经济的选择。
满足严苛应用的广泛选择: 提供高稳定性 60、80 和 100 瓦型号,适用于既要求精度又需更高产能的应用

规格
| 型号 | ti60 | ti80 | ti100 | ti 高稳定性 | ti100P |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率1 | > 60 瓦 | > 80 瓦 | > 100 瓦 |
> 60 瓦 > 80瓦 > 100瓦 |
> 100 瓦(平均) > 300瓦(脉冲)2 |
| 波长 |
9.3 μm 10.2 μm 10.6 μm |
9.3 μm 10.2 μm 10.6 μm |
9.3 μm 10.2 μm 10.6 μm |
10.6 µm |
9.3 μm 10.2 μm 10.6 μm |
| 光束质量(M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 功率稳定性4(冷启动) | ± 7% | ± 7% | ± 7% |
± 4% (3分钟后保证精度为±2%) |
± 7% |
| 光束直径5 | 2.0 毫米 ± 0.3 毫米 | 2.0 毫米 ± 0.3 毫米 | 2.0 毫米 ± 0.3 毫米 | 2.0 毫米 ± 0.3 毫米 | 6.5 毫米 ± 2.0毫米³ |
| 操作频率 | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 100 kHz |
| 占空比范围 | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | < 50% |
| 冷却 | 气冷、风冷、水冷 | 气冷、风冷、水冷 | 风冷、水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 尺寸(气冷型号)(长×宽×高)毫米(英寸) | 571 × 158 × 148(22.5 × 6.2 × 5.8) | 571 × 158 × 148 (22.5 × 6.2 × 5.8) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 尺寸(风冷型号)(长×宽×高)mm(英寸) | 571 × 196 × 150(22.5 × 7.7 × 5.9) | 571 × 196 × 150(22.5 × 7.7 × 5.9) | 571 × 196 × 150(22.5 × 7.7 × 5.9) | 不适用 | 不适用 |
| 尺寸(水冷)(长×宽×高)mm(英寸) | 584 × 143 × 150 (23 × 5.6 × 5.9) | 584 × 143 × 150(23 × 5.6 × 5.9) | 584 × 143 × 150(23 × 5.6 × 5.9) | 544 × 104 × 150(21.4 × 4.1 × 5.9) | 633 × 142 × 150(24.9 × 5.6 × 5.9) |
| 重量(气冷型号)公斤(磅) | 11.6 公斤(25.5 磅) | 11.6 千克(25.5 磅) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重量(风冷型号)kg(磅) | 13.1 千克(28.9 磅) | 13.1 千克(28.9 磅) | 14.6 千克(32.1 磅) | 不适用 | 不适用 |
| 重量(水冷型号)kg(磅) | 11.9 公斤(26.2 磅) | 11.9 千克(26.2 磅) | 11.9 公斤(26.2 磅) | 19 公斤(42 磅) | 12.1 千克(26.7 磅) |
2 – 峰值脉冲功率在 1 kHz 频率、10% 占空比条件下测得
3 – 配备 3X 光束扩展器
4 – 冷启动时测得的值,计算公式为 ±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
5 – 测量时间为3分钟后
- 筛选方式 类型
- 用户手册
- 技术说明
- 产品手册
- 图纸
- 单页
- 数据表
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 二氧化碳激光器的电源布线 | 用户手册 | 英语 |
| Preventing Condensation When Operating a SYNRAD Water-Cooled Laser | 技术说明 | 英语 |
| ti 系列手册 | 产品手册 | 英语 |
| Technical Drawing ti60 ti80 Fan | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing ti Series Water High Stability | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing ti Series Water | 图纸 | 英语 |
| 技术图纸 ti60 ti80 Air | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing ti100 Fan | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing ti100P | 图纸 | 英语 |
| CO₂激光器温度监测 | 单页 | 英语 |
| 用于打标和打码的CO₂激光器 | 单页 | 英语 |
| 为什么在制造中使用激光器 | 单页 | 英语 |
| 激光打标与打码解决方案指南 | 用户手册 | 英语 |
| 监测二氧化碳激光器管温度 | 单页 | 英语 |
| 二氧化碳激光器波长选项 | 单页 | 英语 |
| 利用二氧化碳激光加工聚碳酸酯 | 单页 | 英语 |
| 使用二氧化碳激光器加工聚丙烯 | 单页 | 英语 |
| ti 系列数据手册 | 数据表 | 英语 |