医疗解决方案

美容与皮肤科激光系统

美容及皮肤科设备制造商使用激光器在多种临床应用范围内进行皮肤治疗,主要用于脱毛、嫩肤与修复、色素沉着矫正以及病变治疗的系统。这些系统对激光控制性能、扫描灵活性及热管理都有极为严苛的要求。

提升美容与皮肤科系统的性能

美容和皮肤科市场持续向更紧凑、多功能的设备发展,这些设备能够在一个平台上支持多种治疗方式。设备制造商必须在波长选择和扫描模式的灵活性与能量均匀性、热量控制以及长期可靠性等严格要求之间找到平衡。

辅助脱毛和色素沉着治疗

脱毛和色素治疗需要根据特定的治疗深度和目标区域,控制激光能量的传递。系统必须支持灵活的操作参数,同时在重复治疗过程中保持性能稳定。

用于嫩肤和皮肤修复的精准扫描

有效的皮肤修复和嫩肤需要在更大的治疗区域内实现精确、均匀的能量分布,以确保可预测的效果,同时防止过热。扫描系统必须保持准确性和一致性,以支持激光在皮肤表面的均匀作用。

专为紧凑型医疗设备集成而设计

美容和皮肤科激光设备必须将激光器、扫描和控制系统集成到紧凑型且符合人体工程学设计的平台中以适应临床环境。各子系统必须支持高效的热管理、可靠的运行,并能与设备级软件和安全系统轻松集成。

我们的医疗技术可以支持设备集成商开发紧凑型、高性能的医疗和美容激光设备。在这些设备中,精确的能量输出、灵活的扫描模式以及均匀一致的治疗效果,对于患者安全、设备可靠性和临床适用性至关重要。

美容与皮肤科激光设备的优势

医美激光的优势包括:

Uniform laser energy delivery

均匀的激光能量输出

确保治疗覆盖范围一致且热作用可控。

Accurate bean icon

灵活的扫描模式

可支持多种治疗类型和目标区域。

Novanta p Series 100-400 watt pulsed CO2 laser

紧凑型系统兼容

专为支持小型医疗设备架构而设计。

System level integration

系统级集成

光子学技术与设备控制系统及安全系统协调一致。

支持设备集成商设备开发与平台更新

随着美容和皮肤科治疗方式的不断多样化,设备制造商需要能够适应新治疗方案、外形尺寸和实用性强的激光器技术,同时不影响治疗的一致性和安全性。

我们在子系统层面支持设备集成商的开发工作,帮助将 CO₂ 激光器、振镜扫描技术和基于软件的控制平台与新一代美容及皮肤科激光设备的技术要求相匹配。

相关产品