文章

单分子定位显微镜(SMLM)

技术论文概述

单分子定位显微镜:超越阿贝衍射极限


决定单分子定位显微镜(SMLM)分辨率的是二极管功率,而不是波长精度和光束质量。

数十年来,阿贝衍射极限将光学显微镜的横向分辨率限制在200-300纳米——这一障碍意味着细胞生物学家只能观察到细胞机器的宏观结构,却无法看清其中的分子相互作用。 2014年诺贝尔化学奖表彰了突破这一障碍的技术,其中包括单分子定位显微镜(SMLM)。

这篇来自 Laser Quantum(Novanta 旗下品牌)的技术论文详细阐述了由埃里克·贝齐格(Eric Betzig)开创的 SMLM 技术——包括随机光激活、单发射器检测和质心定位如何将横向分辨率从 300 纳米压缩至 5 纳米——并详细说明了二极管激光器难以满足的具体激光要求 (405、473、561和640 nm波长下约500 mW),而二极管激光器很难满足这些要求。

主要要点包括:

  • 为何阿贝衍射极限将传统荧光成像的横向分辨率限制在200-300 nm
  • SMLM如何通过随机光激活+单发射器质心定位实现5 nm分辨率——分辨率提升60倍
  • 何时适用PALM类技术:GFP家族中的paFP荧光蛋白,配合405 nm和561 nm双波长照明
  • SMLM实际需要的激光器规格:约500 mW,多波长(405、473、561、640 nm),近乎完美的光束质量
  • 从同一供应商采购多种SMLM波长的实际理由:性能匹配、单次集成、光束塑形余量

请下载完整技术论文,其中详细阐述了从阿贝(Abbe)理论到2014年诺贝尔奖研究中关于SMLM技术的解析、基于paFP成像的具体波长和功率要求,以及Laser Quantum的宝石激光器规格集——在指定照明光源之前,请务必确认该光源能够满足您实验所需的5 nm分辨率。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。