适用于您的二氧化碳激光切割应用
技术论文概述
选择二氧化碳激光光束传输方式:扫描振镜与切割头
决定切割是否成功的关键在于光束传输系统,而非激光器本身。
CO₂激光器只是成功方程的一半。另一半——即决定切割成败的关键——在于光束如何传导至材料。扫描振镜还是切割头?振镜控制还是龙门架安装? 无辅助气体或同轴气流。同一激光源在某种系统上可实现如剃刀般干净的切割,而在另一种系统上却会产生焦黑的切边。
本文记录了三项测试对比——卡片纸花卉图案、 0.25毫米亚克力薄膜、1毫米PETG板材——以展示扫描振镜在哪些方面更具优势(在线模切、复杂形状、难以触及的几何结构),以及切割头在哪些方面更具优势(厚材料、更小的光斑尺寸、垂直边缘、辅助气体冷却)。 一个包含7项标准的决策矩阵可帮助用户针对任何新应用做出选择。
关键要点包括:
- 为何同一台 Synrad CO₂ 激光器在采用扫描振镜与切割头输出的情况下,切割质量会产生显著差异
- 材料吸收机制(气化、熔体剪切、化学降解)如何驱动传输方式的选择
- 何时选择扫描振镜:以 50-100 米/分钟的速度进行动态模切,以及切割复杂形状(比切割头快 5 倍)
- 切割头能实现而扫描振镜无法实现的功能:100 µm光斑、同轴辅助气体、垂直边缘、厚材切割
- 一套实用的7项标准决策矩阵,适用于任何CO₂激光切割应用的规格制定前评估
下载完整的技术论文,了解三个测试案例(卡片纸、亚克力、PETG)、每种光束传输选择背后的材料相互作用物理原理,以及可用于为任何 CO₂ 切割应用指定正确光束传输方案的 7 项标准决策矩阵。