文章

超分辨率显微镜分辨率达到14纳米

技术论文概述

为14 nm GSD超分辨率选择合适的激光器
决定GSD分辨率下限的是“甜甜圈零对比度”,而非激光器功率。

阿贝准则限制了传统共聚焦显微镜的分辨率,其极限约为激发波长的一半——这对观察细胞尚可,但对于寻找相距仅几纳米的钻石中成对的NV中心则毫无用处。基态耗尽(GSD)技术通过使用具有甜甜圈轮廓的光束使荧光饱和,从而突破了这一限制。 但可实现的分辨率取决于“甜甜圈”最低点实际的暗度。如果激光器无法保持其TEM₀₀模的纯度,或者在功率增加时光斑偏移,产生的“甜甜圈”底部就无法真正达到足够暗——导致分辨率与功率的关系曲线在应达到峰值之前就趋于平缓。

本文记录了乌尔姆大学 Fedor Jelezko 教授研究组采用的 GSD 光学布局,该布局将 NV 中心的分辨率提升至14 nm FWHM——这是通过将 Novanta Laser Quantum gem 532 nm 激发功率的比例分别放大至 8.3、 17.3、38 和 85 mW 的功率进行调节,同时在整个功率范围内保持光束纯度和指向稳定性,其分辨率-功率曲线符合 GSD 饱和模型。

关键要点包括:

  • 为何“甜甜圈”光束质量——而非原始激光功率——决定了最终的分辨率下限:非零的“甜甜圈”最小值在饱和发生前就限制了分辨率
  • NV中心荧光饱和如何将衍射极限分辨率转化为功率可扩展的超分辨率——以及哪些激光器规格能在功率扩展中保持稳定
  • 何时应选用稳定性高的 Gem 532 激光器而非通用 532 nm 光源:在同一台激光器需同时达到 8 mW 和 85 mW 输出功率,同时保持光束指向和模式纯度的应用场景
  • Gem 532为GSD带来的优势:TEM₀₀模式纯度、全功率范围内的低指向漂移,以及确保分辨率与功率校准可靠性的长期稳定性
  • 一项前瞻性的实用建议:NV中心超分辨率技术处于量子信息处理(耦合量子比特)与生物学(纳米金刚石上的蛋白质)的交汇点——同一台激光器可同时服务于这两个增长市场

请下载乌尔姆大学研究组发布的完整技术论文,其中包含 GSD 光学布局图, 包含四档功率图像序列(展示暗斑坍缩从共聚焦极限缩小至14 nm的过程)以及分辨率与功率的拟合曲线——切勿仅凭平均功率规格就选定532 nm光源,否则在85 mW时才会发现,限制您分辨率的其实是光束质量,而非激光功率。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。