近年来,激光打标系统在制造工艺中呈现出强劲的增长势头,这在一定程度上得益于其高度的自动化水平和打标灵活性。3D激光打标是正在颠覆该行业的最新工艺,为身处这项尖端技术前沿的企业带来了多重益处。 3D激光打标的优势包括速度更快、耐久性更强、灵活性更高等等。本文将首先探讨3D激光打标的工作原理,然后深入分析其独特的优势。
什么是3D激光打标?
3D激光打标是一种先进的激光技术,用于在各种材料上产生深层、永久的蚀刻或3D效果。3D激光打标通过动态调整激光焦距,可在弯曲、不平整和多级表面上进行打标,而2D打标则仅限于平坦表面。 3D激光打标系统采用的扫描振镜与2D系统不同,其中光纤激光器和CO₂激光器与3D系统兼容性最佳。
3D激光打标系统是如何工作的?
3D激光打标系统主要由三个要素组成:
1. 高速振镜电机
高速振镜电机是实现3D打标和快速焦距调节的必要组件。例如,剑桥科技(Cambridge Technology)的带集成Z轴的三轴扫描振镜,可在标称焦距基础上提供高达±400毫米的范围,从而实现X、Y和Z轴之间的完美同步。
2. 高性能打标软件
3D激光打标系统还需配备高性能软件,该软件应具备导入工件的3D CAD图纸以及所需3D打标图案的能力。 剑桥科技的ScanMaster Designer软件专为3D打标等复杂任务而设计。其功能既高度精密又易于使用,使用户能够预先显示可行的3D打标工作范围,随后将图案无缝地包裹或打标在工件的3D CAD图纸上。

3. 正确匹配的激光器
激光器以特定波长发射光,该波长需与目标材料相匹配,以确保打标效果良好。CO₂激光器的波长与有机材料匹配良好,而光纤激光器的波长则更适合金属材料。
完整的 3D 激光打标系统
三轴扫描振镜与高度图形化的用户界面软件相结合,使用户能够以高速和持久的方式生成高质量的3D打标。 除了性能外,与传统将2D校准比例化为金字塔算法的校准方法相比,ScanMaster Designer还提供了更高的精度。完整的3D激光打标系统的其他关键特性包括:
- 无需加密狗的三轴控制
- 校准精度
- 3D建模
- 打标灵活性
3D 激光打标的 8 大优势
从速度和效率到多功能性和精度,激光打标的优势范围广泛而多样,而使用3D系统时,这些优势将得到进一步提升。以下是3D激光打标的一些关键优势。
1. 速度
3D激光打标优势的首要特点在于,其实现精确结果的速度远快于其他激光解决方案。与其他方法相比,3D解决方案不仅能以更高的速度完成打标任务,还能实现更深的蚀刻效果。 此类激光打标还具备无缝的重复精度,因为它适用于各种表面,这意味着与其他类型的蚀刻相比,作业准备时间更短,有助于保持生产运营的高效性。
2. 广泛的应用
3D激光打标或许是所有蚀刻技术中应用范围最广的一种,在众多领域中均能发挥效用。可使用3D激光系统进行打标的表面材料包括:
- 聚合物
- 裸金属
- 镀膜金属
- 阳极氧化金属
- 电镀金属
- 石材
- 木材
- 金属
- 皮革
- 陶瓷
- 复合材料
- 农产品
- 包装商品
可从该技术中受益的行业包括:
借助3D激光打标技术,一台激光设备即可完成多种加工工序,因此成为一种快速、灵活且用途广泛的选择。我们的激光打标解决方案可根据您企业的具体需求进行定制,确保与您现有的软件和系统兼容,从而实现轻松集成。这使得3D激光打标成为各行业企业的终极多功能解决方案。
3. 效率
停机时间极短,运营效率的提升是激光打标解决方案的另一项关键优势。无需在生产过程中不断补充耗材,也无需进行清洁和维护,因此您可以保持生产流程顺畅运行,从而最大限度地提高产量。
4. 更高精度
3D激光打标的一大优势在于其卓越的精度,无论处理何种表面皆能如一。对于需要极致精细细节的复杂、高精度应用,3D激光打标是理想之选。 在 Novanta Precision Manufacturing,我们的精密激光加工解决方案以严苛的微米级精度著称,因此我们的激光器已成为那些不容许任何误差的行业的首选方案。
5. 耐用性与持久性
借助3D激光打标系统,可在更复杂的材料上蚀刻出更深、更持久的标记,从而确保其耐用性、长久性和可追溯性。 以这种方式产生的打标无法被仿制,也有助于防止假冒伪劣。3D激光打标的设计确保其即使在极端条件下(如高温或接触化学物质)也能保持完整——这也是3D激光打标最受推崇的优势之一。
6. 成本更低
3D激光打标的维护成本较低,且无需消耗品,因此与其他蚀刻方法相比,它是一种更经济的解决方案。无需承担墨水或化学品的成本,且维护需求更可预测,这使得3D激光打标成为一种更具成本效益的解决方案,同时不会牺牲质量。
7. 生产后打标
3D激光打标系统能够在曲面上施加代码和标记。制造商和加工商可在生产后期阶段施加代码和标记,从而消除浪费和错标产品。
8. 可持续性
对于许多组织而言,激光打标的另一项关键优势在于其与其他蚀刻或雕刻解决方案相比更具可持续性。由于无需任何耗材,3D激光打标既不消耗资源,也不释放任何有毒气体,因此比其他方法更环保。
Novanta Precision Manufacturing的3D激光打标解决方案
探索 Novanta Precision Manufacturing 激光打标的优势
3D激光打标技术远胜于其他打标技术。激光器能够以快速、持久的方式在任何目标表面(即使是复杂的零件或表面)上进行打标,正是这一特点使得该技术在全球各地的企业中日益受到欢迎。
准备好探索3D激光打标为您的业务带来的优势了吗?