技术论文概述
为双光子显微镜选择超短脉冲激光器
决定双光子显微镜(TPM)效益的关键在于样品处的脉冲持续时间,而非激光输出端的脉冲持续时间。
近三十年来,双光子显微镜一直停留在100-150飞秒/80-100 MHz的激发包络参数上——并非因为亚10飞秒脉冲没有帮助 (它们确实有帮助:成像更深、荧光效率更高、无需调谐即可激发多种荧光团、光损伤更小),而是因为激光器与样品之间的每增加一个光学元件都会拉长脉冲。 当一个小于10 fs的脉冲穿过标准的63×物镜到达焦平面时,色散已经破坏了激光传输的大部分能量。 结果是:大多数生命科学实验室都没有专职的光子学工程师来管理调频镜片的预补偿,因此它们默认使用更安全的 150 fs 脉冲,并接受成像深度的上限。
本技术论文详细阐述了 Novanta 的 venteon ultra(实测脉冲宽度 <5.5 fs)、 venteon vChirp色散建模软件、DCM调频镜片组以及d-scan脉冲表征+自动压缩单元如何作为闭环系统协同工作,通过标准63×、 0.75 NA物镜在样品平面上产生6.4 fs FWHM脉冲——且操作显微镜时无需具备光子学专业知识。
关键要点包括:
- 为何 30 年来亚 10 fs 脉冲始终是专业领域专有技术——显微镜光路中的色散会破坏激光器输出的脉冲
- vChirp + d-scan 如何实现闭环控制:软件对光路进行建模,表征装置在样品处测量脉冲,自动压缩功能则进行实时调整
- 何时应选择 venteon ultra 系统而非标准 100 fs Ti:Sapphire 系统:深层组织成像、多荧光团激发、对光损伤敏感的活细胞实验
- venteon ultra 的性能表现:<5 fs 变换极限脉冲 / <5.5 fs 实测脉冲,宽谱输出覆盖整个钛蓝宝石激光器的发射范围
- 实用工作流程:将光路光学元件输入 vChirp → 预测调频镜片堆栈 → 在样品上进行 d-scan 测量 → 自动补偿
下载完整技术论文,了解包含 d-scan 自动压缩循环的光路示意图、 vChirp背后的色散建模逻辑,以及经过标准物镜测量得到的6.4 fs FWHM结果——在指定100 fs TPM光源并因色散问题而限制成像深度、对比度及多荧光团范围之前,您本可以对这些色散进行补偿。