文章

如何阅读二氧化碳激光器数据表

技术论文概述

如何阅读二氧化碳激光器数据表

两台数据表完全相同的二氧化碳激光器,其切割效果却可能大相径庭。
两台二氧化碳激光器即使主要参数完全一致——波长相同、平均
功率、相同M²——在同一材料上产生的切割效果却有肉眼可见的差异。其
原因不在于数据表本身,而在于如何解读数据表。某些参数可预测
切割质量,而另一些则预示着集成风险。对于您的
具体应用真正重要的参数,往往并非营销人员所强调的那些。
本文将详细解析每份规格
CO₂激光器数据表中都会出现的13项规格——激光器类型、波长、功率、稳定性、光束质量、
直径、发散角、椭圆度、偏振、上升/下降时间、频率、
占空比和脉冲宽度——并从这些参数的含义出发,阐明它们
对您的应用为何重要。

关键要点包括:

  • 为何两台标称规格相同的二氧化碳激光器在加工同一材料时性能却大相径庭
  • 波长选择(9.3 µm、10.2 µm、10.6 µm)如何与材料吸收特性及加工速度相关
  • 何时峰值功率比平均功率更重要——以及何时并非如此(脉冲与连续波的决策)
  • 在打标、切割和钻孔应用中,哪些参数值实际上决定了最终结果

一份实用的13行规格转换表,可应用于任何二氧化碳激光器数据表
下载完整的技术论文,获取完整的13行规格转换表、每行针对具体应用的指导建议,以及准确解读任何CO₂激光器数据表的框架——在您为生产系统选定激光器之前。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。