医疗解决方案
激光手术
激光广泛应用于医疗手术中,可实现精准、微创的治疗,并改善临床疗效。 诸如牙科硬组织和软组织手术、清洁操作以及基于激光的眼科治疗等应用,均依赖于精确的光束控制、均匀的能量传递以及可达到重复精度的性能。此外,扫描激光眼底镜(SLO)对于诊断、监测管理视网膜疾病不可或缺。
实现外科激光应用的精准性
外科激光系统必须向高度局部的治疗区域提供可预测且受控的能量。无论是进行牙科组织消融还是基于激光的眼科手术,系统的性能都会直接影响治疗质量、手术时间以及临床可靠性。
辅助牙科激光器治疗
牙科激光系统广泛应用于各类操作,包括硬组织处理、软组织治疗和清洁操作。这些操作需要稳定的光束传输,以确保切割干净、消融可控,并获得可靠的临床效果。
用于激光眼科和显微外科手术的高精度扫描
由于靶组织敏感且治疗区域有限,基于激光的眼科和显微外科应用对精度和均匀性有着极高的要求。扫描系统必须保持重复精度的光束定位和稳定的扫描模式,以支持可控的激光作用。
专为紧凑型外科设备集成而设计
外科激光设备必须将激光器、扫描系统和控制系统集成到小巧且符合人体工程学的设计中,以适应临床环境。强大的热管理对于保持光束精度、保护患者组织、并确保在长时间手术过程中性能保持一致至关重要。
这些手术环境对激光扫描和激光光束扫描技术提出了严格的要求。我们的光子学解决方案旨在支持设备集成商开发紧凑型、符合人体工学的手术激光设备,其中精度、准确性和一致性对患者安全及手术效率至关重要。
外科激光技术
外科激光的优势包括:

高精度光束控制
支持外科和牙科手术中精确的激光器输出。

均匀的能量分布
确保在多次治疗中获得一致的临床效果。

紧凑型,符合人体工学
专为空间受限的外科设备平台设计。

热稳定性
有助于保持射束精度并保护周围组织。
支持设备集成商外科平台开发
随着外科激光应用的持续扩展,设备集成商需要能够满足多种手术流程的可靠性能和光学技术,同时支持紧凑型设备设计和临床易用性。
我们在子系统层面开展工作,以支持设备集成商的开发工作,帮助将振镜扫描技术和光学元件与新一代牙科和激光器的性能要求相匹配
眼科手术系统的性能要求。
相关产品
申请应用测试
请与我们的团队联系,在您的科学研究或仪器开发平台中评估光引擎技术。