医疗解决方案

显微成像技术

先进的显微系统结合了共聚焦成像技术与高精度光栅扫描技术,能够生成生物样本和工程材料的精细三维图像。这些技术是荧光成像和3D表面形貌分析等应用的基础,在这些应用中,图像保真度和测量精度至关重要。

实现高性能显微成像性能

现代显微镜系统必须能够捕捉精细的结构细节,同时在长时间成像和多台仪器上保持可重复的性能。共聚焦显微镜及相关技术依赖于精确的光束定位和稳定的光栅扫描,以高分辨率准确重建二维和三维图像。

支持共聚焦和荧光显微镜

共聚焦显微镜利用逐点光栅扫描和空间滤波技术来剔除失焦光,从而实现生物样本的高对比度光学切片和三维重建。荧光成像进一步提高了对系统的要求,需要精确的扫描控制以保持信号完整性和空间精度。

用于3D表面形貌的精密扫描

用于3D表面形貌测量的显微系统必须以微米和纳米级分辨率,准确、无失真地呈现表面特征。这些应用要求具备卓越的扫描线性度和重复精度,以确保所测得的尺寸能真实反映表面的几何形状。

专为高级显微镜平台集成而设计

显微仪必须将激光器、扫描器、光学元件和控制系统集成到稳定性高且具有高度可重复性的平台中,该平台应能够在不同设备之间以及长期使用过程中保持一致的性能。光学对准、热稳定性和机械精度在整个仪器生命周期内都对保持图像保真度起着重要作用。

显微镜平台对扫描速度、定位精度、线性度和光学质量提出了极其苛刻的要求。我们的光子学和扫描解决方案旨在支持设备集成商开发高性能显微镜系统,这些系统需要在所有仪器中及长期使用过程中均能保持一致且高保真的成像效果。

显微成像技术

显微成像技术的优势包括:

High-speed raster scanning

高速光栅扫描

支持快速图像采集和体积成像。

Accurate bean icon

卓越的精度和线性度

可实现无畸变成像和可靠测量。

可重复的图像质量

支持多仪器及长时间的有效比较。

Optical performance stability

光学性能稳定性

在苛刻的显微镜应用中保持对比度和分辨率。

相关产品

支持设备集成商显微镜平台开发

随着显微技术不断进步,设备集成商需要能够跨产品线并在较长使用寿命内提供一致、高保真成像效果的扫描和光学技术。可重复的图像质量对于支持精确测量、可靠比较以及具有说服力的科学结论至关重要。

我们在子系统层面为设备集成商的开发工作提供支持,协助将振镜扫描技术、精密光学元件和光束控制组件与新一代显微镜平台的性能要求相匹配。