文章

晶格光片显微镜


技术论文概述

为晶格光片显微镜选择合适的激光器
决定LLSM激光器选择的关键在于数小时的稳定输出,而非纳秒级的峰值功率。

只要选定贝塞尔光栅光学引擎,几何对准便能自动完成——但前提是激发激光器必须在整个成像过程中保持其规格参数不变。指向漂移会破坏光栅对准;功率均方根波动会导致整个数据集中的荧光强度发生调制;光纤耦合损耗则会严重降低信噪比。 光学引擎工程师在LLSM应用中并未失职——真正出问题的是他们选定的激光器:当实验进行数小时后,正值生物学信号即将清晰显现之际,激光器却开始失效。

本文详细阐述了为何 Novanta 的 Laser Quantum gem 系列连续波光纤耦合 DPSS 激光器,成为了基于 Betzig/HHMI Janelia 架构的 LLSM 系统的参考激发光源——特别是其能够在长时间活细胞实验中保持稳定的参数范围: M² <1.1 的光束空间分布、<10 μrad/°C 的光束指向稳定性,以及在恒温条件下持续 100 小时内输出功率均方根稳定性 <0.8%。

关键要点包括:

  • 为何“勉强合格”的激光器稳定性是长时活细胞实验的“沉默杀手”——荧光强度漂移会在用户察觉之前就已污染 4D 数据集
  • 对LLSM至关重要的三项核心参数如何直接对应系统故障模式:M²(光栅几何结构)、指向性(光栅对准)、功率均方根(强度归一化)
  • 何时应选择连续波(CW)光纤耦合DPSS光源而非脉冲光源:LLSM激发不需要超快峰值,而是需要持续数小时且几何位置精确的连续波
  • 该宝石级可见光波长菜单涵盖的内容:针对最常见的LLSM荧光面板,提供与荧光团匹配的波长范围,并通过单一机械和电气接口输出
  • 一项前瞻性的实用提示:AO-LLSM“导星”自适应光学技术将LLSM的成像深度延伸至更深的组织层,从而进一步提高了对激发光源稳定性的要求

下载完整的技术论文,其中包含映射到LLSM光学引擎要求的gem激光器规格表、Betzig/Janelia架构背景,以及研究人员正在用于长达数小时的活细胞视频(包括内吞作用、细胞器动力学、 以及斑马鱼神经突生长——进行长达数小时的活细胞视频记录——相关内容,切勿在未充分验证的情况下,仅依据数据表上的公差规格就选定激光器,而忽视其在整个成像过程中是否能持续满足要求。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。