技术论文概述
超快激光器噪声测量:均方根值低于 0.02%
当噪声水平低于0.02% RMS时,商用噪声计将无法准确读数。
对于超快激光器和钛蓝宝石激光器的研究人员而言,泵浦激光器的噪声是主要的实验误差源之一——但在现代噪声底限(低于0.1% RMS)下,商用测量系统会因ND滤光片干扰、引出楔片伪影以及带宽限制等因素开始产生虚假读数。 问题在于:当商用验证工具实际上无法进行测量时,您如何相信激光器公布的噪声规格?
这份来自 Laser Quantum(Novanta 旗下品牌)的技术指南详细介绍了 Laser Quantum 用于测量其连续波可见光激光器低于 0.02% RMS 噪声的专有三阶段方法——包括陶瓷板扩散器前端(无需 ND 滤光片)、6 MHz 定制光电探测器、 1024 采样点的快速平均处理,以及至少 300 小时的老化测试(该测试在发货前验证每台激光器是否符合设计规格)。
关键要点包括:
- 为何腔内频率倍增激光器具有约3% RMS的固有噪声——这一长期存在的“格林问题”
- Laser Quantum 如何通过腔体和电子设备的创新,在 17 年间将噪声底降至 0.02% RMS 以下
- 激光噪声测量何时最为关键:钛蓝宝石泵浦应用中,800 kHz 传递函数决定了设备的生存能力
- 三阶段测量系统的构成:陶瓷板扩散器、6 MHz 光电探测器、1024 次采样平均、300 小时老化测试
- 深入理解为何噪声规格需要制造商级基础设施才能准确验证
下载完整技术论文,了解长达17年的均方根噪声降低历程、Laser Quantum对每台出厂激光器采用的三阶段测量方法,以及实现低于0.02%均方根性能背后的工程原理——在您将钛蓝宝石实验托付给无法独立验证的泵浦激光器之前。