文章

智能激光引擎平台

技术论文概述

适用于生命科学应用的智能光源平台
决定荧光数据质量的关键在于与功率无关的噪声,而非峰值功率。

荧光仪器正朝着更高产能方向发展——更宽的工作范围、更快的扫描速度、每帧更高的数据密度。 每项改进都要求更高的激发功率,但功率的增加却暴露了一个更深层次的问题:随功率设置而变化的噪声和光束不稳定性。当 DPSS 噪声超出狭窄的工作窗口,或者散斑伪影破坏了 50 μm 光纤输出时,产能的提升就会因数据质量下降而化为乌有。

本白皮书介绍了 Novanta 的 FUSIONultra 可配置光源平台——支持多线激发(最多 4 个波长,每条波长向 50 μm 光纤输入 1 W 功率), 亚微秒级调制(二极管波段上升时间<50 ns,DPSS波段<200 ns),通过GEMultra+可变光衰减器实现与功率无关的噪声及三量级动态范围,以及集成去散斑功能,可将散斑对比度控制在10%以下。

关键要点包括:

  • 为何是与功率无关的噪声——而非峰值光学功率——限制了荧光仪器全动态范围内的数据质量
  • GEMultra+ 可变光衰减器如何在2 mW至1000 mW功率范围内保持平坦的噪声特性,这与传统DPSS光源截然不同
  • 亚微秒级调制如何显著提升测序、流式细胞术和超分辨率工作流程的产能
  • ULTRALOQ™ 技术带来的优势:可将光信号稳定耦合至小至 50 μm 的光纤芯径,包括特殊几何形状(八边形、矩形)
  • 一个实用的 4 色配置示例(405/488/561/638 nm),包含实测的上升时间、噪声曲线和散斑对比度数据

下载完整白皮书,获取覆盖整个动态范围的实测噪声曲线、二极管和DPSS激光器两者的上升时间数据,以及50 μm光纤输出端的斑点对比度结果——这是一个可应用于任何多线光源的评估框架,而不仅限于Novanta产品。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。