医疗解决方案

科研与开发系统

科学研究与开发平台依托先进的光子学技术,在广泛的学科领域中实现精准且具有可重复性的实验。从生命科学和光谱学到先进材料研究,研究人员都依赖稳定、高性能的光源来生成可靠的数据,从而取得具有重要意义的发现。

高稳定性科学成像与测量

科研开发系统必须在各项实验、各类仪器以及不同时间段内保持一致的光学性能。照明稳定性、光束质量或输出均匀性的波动会直接影响测量精度、实验可重复性以及数据完整性。

用于先进研究应用的激光引擎

光源模块是许多科学仪器中的基础照明源,可在各种应用中实现可控的激发、成像和分析。高性能光源模块必须提供一致的光谱输出、稳定性和空间均匀性,以确保数据采集的准确性。

支持灵活的实验流程

科学研究往往涉及快速发展的方法学,因此需要能够适应新技术和新配置的照明系统。光源必须支持光学过程的范围,包括结构化照明、多通道激发和高速成像。

专为科研仪器集成而设计

科学仪器必须将照明、光学和控制系统集成到稳定的平台上,以支持精确对准、热稳定性以及长期使用。光源系统在严格受控的实验室环境中操作时,必须保持性能的一致性。

光源平台对光学稳定性、输出一致性以及系统灵活性提出了极高的要求。我们的光源平台搭载GemUltra和FUSIONultra技术,可以支持设备集成商和研究机构开发实验及分析系统,而这些系统对性能可重复性和长期可靠性有着极高的要求。

科研用激光引擎技术

科研 R&D 激光引擎技术的优势包括:

High output stability

高输出稳定性

支持可重复性高的测量和长时间的数据采集。

Accurate bean icon

光学均匀性与一致性

可实现不同实验和仪器间可靠的数据比较。

Flexible icon

灵活的系统架构

支持不断发展的研究方法和配置。

Shield icon

长期性能可靠性

专为在实验室环境中持续操作而设计。

支持科学发现与平台创新

随着研究领域的不断进步,科学仪器开发者需要既能提供稳定性能,又能推动创新的光照技术。可重复的光学输出对于获得精确的测量结果、有意义的比较以及经得起推敲的科学结论至关重要。

我们在平台层面开展工作,以支持科学研究与开发,助力激光引擎技术与下一代科研仪器所需的光学应用及系统架构相匹配。

相关产品