成功案例

提高激光加工的产能、精度和加工效果

挑战 在各类激光加工应用的范围内提升产能、精度和加工效果 应用 激光加工 解决方案 采用全新、独特的激光控制器…

挑战

在各类激光加工应用的范围内提升产能、精度和加工效果

应用

激光加工

解决方案

采用全新、独特的激光控制器功能和专有算法,以提升工艺产能和成果质量,

Novanta 旗下 Cambridge Technology 品牌的ScanMaster激光控制解决方案,使终端用户能够自主控制和管理其激光扫描系统。秉承持续改进的理念,Novanta SMC控制器及软件不断融入新颖独特的功能和专有算法,以提升产能和成果质量,包括:

  • 直观的用户界面,可更快创建任务
  • 借助面向对象的ScanMaster API,轻松创建任务并实现灵活的系统集成
  • 通过与 SyncMaster 激光控制系统的 XY 系统集成,实现大工作范围场处理
  • 采用全数字 Lightning™ II 扫描振镜,配合专有的 ScanPack 算法,在保持均匀激光功率密度的同时实现更高产能
  • 独特的“路径文本”功能,可在形状路径周围输入文本

针对高精度应用的专用功能:

轨迹扫描时间估算——利用激光烧结机的模拟和实际构建数据,估算构建时间。

专有算法——精确提供均匀的激光功率密度和24位GSBus命令分辨率

高定位精度——24位GSBus通信协议为高要求应用提供业界最佳的精度

3D 包覆与追踪——在曲面进行 3D 打标时,可省去复杂工艺流程。

Skywriting——以恒定的打标速度精确绘制图形和文字,实现均匀的激光能量分布

高速转镜扫描——设置时间极短,可实现细胞疗法制造中的高精度细胞分选

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。