挑战
取代成品上的手工雕刻工序
应用
在曲面上进行激光打标和打码
解决方案
25瓦CO₂激光器配合两轴激光打标头

Cascade DAFO, Inc. 推出了首款动态踝足矫形器(DAFO®),适用于足部和/或踝关节自主控制能力存在一定程度缺失的儿童及成人患者。 与刚性踝足矫形器(AFO)不同,这种纤薄、柔韧且获得专利的 DAFO 设计在提供活动自由度的同时,还能保护足部和踝关节免受伤害,帮助患者保持正确的足部/踝关节位置,促进活动能力,并最终提高站立和行走技能的成功率。
Cascade DAFO 将儿科矫形器技术推向了新高度,允许患者选择颜色、图案和装饰性图形元素来个性化定制自己的矫形器。对于年幼的患者而言,这一功能尤为重要。
正如 Cascade DAFO 业务发展与教育总监、COA 认证专家洛雷塔·谢尔顿所言:“当你看到孩子们选择的设计时,这正是他们参与自身医疗保健的体现,这对他们是否愿意佩戴支具有着相当大的影响。”
Cascade DAFO 既提供定制型 DAFO 设计,也有预制型 DAFO 设计,且患者可从数百种装饰选项中进行选择,因此产品追踪和质量控制对该公司而言至关重要。
最初,Cascade DAFO 通过手持式雕刻机记录订单号、生产日期和专利号来追踪每副 DAFO。这些气动雕刻工具不仅笨重、噪音大,而且员工很难连续操作数小时。 任何失误往往意味着要从头再来,而且这些标记有时难以辨认,可能导致保修纠纷或重新订购的延误。
此外,随着 Cascade DAFO 的业务扩展至欧洲市场,又出现了新的挑战,例如欧盟要求在欧洲销售的每件预制支具上都必须打标 CE 标志。 面对这一额外要求,手动雕刻工具显然不适合此任务,这迫使 Cascade DAFO 不得不考虑一种代价高昂的替代方案:重新加工所有热成型模具以加入 CE 标志。
为了寻找更好的解决方案,Cascade DAFO 的制造工程师联系了 Novanta 旗下的 Synrad 公司,探讨使用CO₂激光器在聚乙烯 (PE) 外壳上进行打标的可能性。 Novanta应用工程经理Justin Conroy与Cascade DAFO密切合作,迅速确定:25瓦CO₂激光器搭配FH Flyer打标头,是打标复合曲面DAFO外壳的完美解决方案。