文章

大功率单模光纤耦合

技术论文概述

大功率单模光纤耦合
3W功率下单模光纤耦合率达80%——接近理论极限。

教科书中描述的单模光纤耦合看似简单:将激光注入几微米的核心,另一端便会输出纯净的TEM00高斯光束。 但在实际应用中,当功率超过几百毫瓦时,耦合效率会下降,光束指向会发生漂移,因此大多数大功率应用只能退而求其次,转而使用多模光纤——这却破坏了应用最初所需的光束质量。

这篇由 Novanta 与 Schaefter+Kirchhoff(汉堡)五位作者合作撰写的技术论文,记录了 Novanta 的 gem 和 opus DPSS 激光器 (473-1064 nm) 系列中,耦合效率达到80%——接近85%的理论上限——在532 nm波长下,3 W输入可产生2.4 W输出,且机械稳定性已通过4.9 g RMS振动测试和45小时连续运行得到验证。

主要结论包括:

  • 为何大功率单模光纤耦合历来如此困难——大多数应用只能退而求其次采用多模方案
  • Novanta 与 Schaefter+Kirchhoff 系统如何实现 80% 的耦合效率(比 85% 的理论上限低 5 个百分点)
  • 何时必须采用单模光纤耦合:超分辨率显微镜、量子传感、NV中心研究、对光束指向敏感的应用
  • 该系统在各种应力条件下的表现:在16°C温差范围内效率保持在75%以上,经4.9 g均方根振动测试后性能无衰减
  • 实用的波长选项:473、532、561、640、660、671、1064 nm,耦合效率保证>70%

请下载完整的技术论文,了解耦合效率与温度的关系曲线、振动和长期稳定性测试结果,以及 Novanta gem 和 opus DPSS 激光器系列的全波长可用性矩阵——在指定多模光纤并接受您的显微镜或量子传感应用无法承受的光束质量损失之前。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。