第1章
适用于现代加工系统的双轴激光扫描振镜
在不同应用之间切换,或在不同公差等级之间转换,使激光加工系统具备更强的多功能性,并能吸引更广泛的用户群体。 原始设备集成商(OEM)和激光系统架构师若希望在小面积(> 200 x 200 毫米)激光加工中获得更灵活的双轴激光扫描振镜,现在可以在诺万塔(Novanta)找到解决方案。
第 2 章
设计与控制:激光加工尽在指尖
激光加工系统具有高度的灵活性和效率,可广泛应用于多种领域。能否快速、轻松地让系统投入运行,很大程度上取决于系统控制和用户界面。随意混搭激光系统控制器和用户界面软件可能会引发大量兼容性和集成问题,从而导致组装延误并给操作员带来困扰。

ScanMaster Designer(SMD)和ScanMaster Controller(SMC)专为Novanta激光加工子系统及组件的优化运行而设计和配置。Novanta SMD和SMC控制器具备独特的功能和特性,旨在专门满足客户的特定需求。
第 3 章
解决独特的激光加工挑战
通过工程技术能力驱动卓越,只是 Novanta 为客户创造价值的众多方式之一。 我们的应用实验室配备了应对客户最棘手挑战所需的最新技术、资源和专业知识。这些实验室遍布全球各地,位置便利,提供测试服务,可在打标与打码、模切、大功率焊接、远程切割、微钻孔以及许多其他专业材料加工应用的范围内验证并确保高质量的结果。 凭借我们全球顶尖的应用实验室,Novanta 通过工程师之间的协作为客户创造价值,并使我们能够提供确保系统成功的定制化解决方案。
创新卓越中心 | 瓦克斯多夫应用实验室
贝德福德应用实验室
第 4 章
专为专用光谱学和粒子检测应用设计的 DPSS 绿光激光器
Novanta 提供种类广泛的半导体泵浦固态绿色激光器,专为半导体制造中的专业光谱分析和颗粒检测应用而设计。 我们的Laser Quantum品牌DPSS激光器专为轻松集成到设备集成商仪器中而设计,具有紧凑型外形尺寸、卓越的功率稳定性和高墙插效率,在热管理方面具有显著优势,并消除了液体冷却的复杂性及其相关成本。

第 5 章
配备 CO2 激光器和扫描振镜的子系统
CO₂ 激光器被广泛应用于各种领域,包括打标和打码、切割、钻孔和穿孔以及消融,以及从模切到 3D 打印等行业,在这些领域中,激光光束的高速度和精确操控至关重要。 选择激光源时通常考虑其脉冲性能、光学输出功率和波长,而选择扫描振镜时则主要关注其光场和光斑尺寸、速度以及精度规格。因此,尽管每个组件都是根据其各自的性能特征来选择的,但如何使组合系统发挥最佳性能,对设备制造商和激光集成商而言仍是一个独特的挑战。

本文深入探讨了集成CO₂激光器与扫描振镜以实现性能互补的复杂性。
第 6 章
超快激光器有哪些用途?
在过去的三十年中,超快激光的发展一直备受关注,相关研究活动也持续不断。多年来,研究人员和系统设计师开发了多种技术来产生超短激光脉冲。 超快激光器的普及使得人们能够利用超快光学光谱学对广泛的物理、化学和生物现象进行研究。此外,对超快激光技术实际应用的研究也取得了进展。

超快激光器还可满足汽车行业的各项需求。这包括在燃烧发动机的气缸壁表面刻蚀微小沟槽,以确保润滑剂沿活塞壁均匀分布,从而最大限度地减少摩擦损失。
第 7 章
模拟与数字振镜电机技术——简介
在设计包含光束偏转单元的新型激光应用时,大多数工程师都会非常谨慎地选择光学设计(镜片尺寸、镀膜、镜片材料)。这合乎情理,因为系统的有效焦距、光斑尺寸和功率处理能力都至关重要。 然而,选择合适的振镜电机技术对于应用程序整体可实现的性能而言同样重要。

在本白皮书中,我们将探讨模拟振镜电机和伺服单元的优缺点,特别是将数字伺服技术与模拟振镜电机相结合的混合解决方案。同时,还将分析不同技术对可实现速度、精度以及集成难点的影響。
第 8 章
飞秒激光器简明指南
激光器可以连续发射光,也可以以脉冲列的形式发射光。在“超快激光器”这一大类下,有一类激光器能够以不同的频率产生皮秒、飞秒甚至纳秒脉冲宽度的脉冲。 在此类激光器中,飞秒激光器发射的光脉冲持续时间处于飞秒量级(1 fs = 10-15 s),常规范围为几飞秒到几百飞秒。

本博客将介绍飞秒激光器及其应用。