技术论文概述
激光器与扫描振镜子系统的校准精度:决定“飞行打标”精度的关键在于校准方法,而非扫描振镜规格。
校准精度是决定动态定位激光器应用能否正常运行的关键指标。 对于静态作业——即在固定位置进行重复打标——工厂预设参数即可满足需求。但对于飞行打标、基于摄像头的定位、半导体及电动汽车应用,X/Y镜片的针垫畸变与F-Theta镜头的桶形畸变叠加,会产生定位误差,而这种误差无法通过后处理调整来校正。
这篇由三位 Novanta 作者撰写的技术论文,在纸张和玻璃基材上,针对两款 Cambridge Technology 扫描振镜(versia 混合型 + Lightning II 全数字型),对比了三种校准方法(手动、平板扫描仪、计量学),并给出了实证结果: 手动校准产生的扫描场误差约为 1%,平板扫描约为 0.1%,而计量学校准的误差仅受 MicroVu 自身精度的限制。
关键要点包括:
- 为何校准精度在技术规格表中常被忽视,却直接决定飞行打标和基于摄像头的定位能否成功
- X/Y 镜片的针垫畸变与 F-Theta 镜头的桶形畸变如何叠加形成校准难题
- 何时应投资于计量级校准(如电动汽车、半导体领域),何时采用手动校准(如工厂打标预设)
- 各方法的性能表现:手动校准(误差约1%,耗时数分钟)、平板校准(误差约0.1%,耗时约1小时)、计量级校准(误差最低,成本最高)
- 实用的扫描振镜与基板组合:Lightning II + 玻璃 = 计量级校准中误差最低
下载完整技术论文,获取三种校准方法的对比数据(versia 与 Lightning II × 纸张 vs 玻璃)、设备清单 (IPG光纤激光器、Jenoptik F-Theta、MicroVu计量设备),以及时间/成本/精度权衡曲线。您可利用这些数据,在生产线投产前为您的应用指定合适的校准方案。