文章

高品质微加工

技术论文概述

利用皮秒激光器实现高质量微加工

决定微加工质量的关键在于光束在景深工作范围内的圆度,而非功率。

在高长宽比微加工中——例如PCB、玻璃基板、探针卡及不锈钢的钻孔——聚焦光束中的任何瑕疵都会在切割深度方向上放大。 孔洞不对称、壁面锥度、脆性材料中的微裂纹,以及需要后处理的表面粗糙度,这些都不是激光功率的问题。而是与长宽比成比例的“深度方向上的光束质量”问题。

本文详细阐述了 Novanta 的 Dart 8 皮秒激光器与 PRECESSION ELEPHANT 多轴扫描振镜相结合,如何在 ±3 瑞利长度的范围内持续保持 >93% 的光束圆度 ——可在不锈钢和0.7 mm玻璃中加工出零锥度的200 µm过孔,其入射和出射直径误差控制在0.5 µm以内,且孔壁足够光滑,无需后续加工。

关键要点包括:

  • 为何光束圆度在整个景深工作范围内的表现——而非单一平面上的焦斑——决定了微加工质量
  • 8皮秒脉冲如何将热影响区(HAZ)控制在足够低的水平,从而防止玻璃中产生微裂纹
  • 何时应指定多轴扫描振镜(X/Y/Z + 倾斜):锥形孔、90°壁角、底切
  • 哪些集成方案至关重要:来自同一供应商且瞄准轴线匹配的Dart + PRECESSION ELEPHANT系统
  • 实用的参考几何形状——200 µm 过孔,其入射/出射直径差小于 0.5 µm

下载完整技术论文,获取覆盖±3个瑞利长度的Dart光束圆度分布曲线, 不锈钢与玻璃过孔的并排对比图像,以及 Novanta 匹配型皮秒激光器与扫描振镜子系统背后的集成原理——切勿在选型时使用不匹配的组件,以免限制您的微加工质量。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。