精密制造

ISO 认证

我们致力于质量管理,在全球各地拥有通过多个经过ISO认证的生产基地。ISO认证确保了流程、程序和操作实践的高质量,帮助我们在各项工作中实现持续改进的目标。

我们位于德国瓦克斯多夫的工厂已获得以下认证:ISO 9001:2015 和 ISO 13485:2016。

我们位于美国马萨诸塞州贝德福德的基地操作以下认证:ISO 9001:2015、 ISO 13485:2016、ISO 14001:2015 和 ISO 45001:2018。

我们位于英国斯托克波特的办事处实施了符合ISO 9001:2015 认证要求的质量管理体系、符合ISO 14001:2015 认证要求的环境管理体系,以及符合ISO 45001:2018 认证要求的职业健康与安全管理体系。

我们位于中国苏州的分部实施了经ISO 9001:2015 认证的质量管理体系,以及经ISO 14001:2015认证的环境管理体系

我们位于英国汤顿的机构操作了经ISO 45001:2018 认证的 职业健康与安全管理体系、经ISO 14001:2015 认证的环境管理体系,以及经ISO 9001:2015 认证的质量管理体系。

我们位于美国华盛顿州穆基尔蒂奥的分部操作符合ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 认证要求的质量管理体系