文章

CO₂激光器的可选波长

技术论文概述 

CO₂激光器的可选波长

CO₂激光器的波长选择取决于材料吸收特性,而非行业惯例。

大多数二氧化碳激光器的规格参数都以10.6 µm为首——这是默认波长,也是市场上最常见且适用于通用打标和切割的安全选择。 但在实际生产中处理特定材料时,10.6 µm 会带来明显的取舍:在光面纸板上打标不均匀,切割聚丙烯薄膜时出现熔边,PET 瓶上打标不可见,FR4 电路板边缘焦黑。出厂默认的波长并不总是最适合您所用材料的波长。

本文将详细阐述在特定材料上,9.3 µm 和 10.2 µm 二氧化碳激光波长相较于 10.6 µm 的优势——包括在 10.2 µm 波长下对聚丙烯的切割速度提升 2.5–4 倍——并配有吸收光谱和并排视觉对比图,以便您在确定规格前就能根据材料特性选择合适的激光波长。

关键要点包括:

  • 为何材料的吸收特性——而非默认的 10.6 µm 波长——才是驱动 CO₂ 激光应用质量和产能的关键
  • 10.2 µm 波长如何在聚丙烯(OPP、CPP、PP)薄膜上实现比 10.6 µm 波长高出 2.5–4 倍的切割速度
  • 何时应指定9.3 µm:PET瓶、偏振片、聚酰亚胺(Kapton)、FR4/FR2电路板、聚碳酸酯、Pebax医用管材
  • 生产中的视觉差异表现:在纸板、PET瓶、OPP薄膜和PET薄膜上的并排打标痕迹
  • 一份实用的“材料-波长”对照表,可在购买前参考,以避免二氧化碳激光器规格不匹配

下载完整的技术论文,了解聚丙烯和PET的吸收光谱、不同波长下的并排视觉对比,以及可用于为您的具体应用指定正确CO₂激光器的材料-波长参考矩阵——以免因波长不匹配导致产品在生产线上成为废品。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。