挑战
在各类激光加工应用的范围内提升产能、精度和加工效果
应用
激光加工
解决方案
采用全新、独特的激光控制器功能和专有算法,以提升工艺产能和成果质量,
Novanta 旗下 Cambridge Technology 品牌的ScanMaster激光控制解决方案,使终端用户能够自主控制和管理其激光扫描系统。秉承持续改进的理念,Novanta SMC控制器及软件不断融入新颖独特的功能和专有算法,以提升产能和成果质量,包括:
- 直观的用户界面,可更快创建任务
- 借助面向对象的ScanMaster API,轻松创建任务并实现灵活的系统集成
- 通过与 SyncMaster 激光控制系统的 XY 系统集成,实现大工作范围场处理
- 采用全数字 Lightning™ II 扫描振镜,配合专有的 ScanPack 算法,在保持均匀激光功率密度的同时实现更高产能
- 独特的“路径文本”功能,可在形状路径周围输入文本
针对高精度应用的专用功能:

轨迹扫描时间估算——利用激光烧结机的模拟和实际构建数据,估算构建时间。

专有算法——精确提供均匀的激光功率密度和24位GSBus命令分辨率

高定位精度——24位GSBus通信协议为高要求应用提供业界最佳的精度

3D 包覆与追踪——在曲面进行 3D 打标时,可省去复杂工艺流程。

Skywriting——以恒定的打标速度精确绘制图形和文字,实现均匀的激光能量分布

高速转镜扫描——设置时间极短,可实现细胞疗法制造中的高精度细胞分选