技术论文概述
利用激光器进行高精度粒子测量
决定颗粒计数器假阳性结果的关键在于光束稳定性,而非原始功率。
在半导体晶圆制造中,化学溶液、冷却液和清洗液的纯度绝非可有可无——它直接关系到良品率与废品率的差异。遗漏的污染物会导致晶圆缺陷;假阳性则会引发不必要的生产线停机。每台颗粒计数器内部的激光器,决定了系统是导致良品率损失还是引发生产停机。
这篇来自 Laser Quantum(Novanta 旗下品牌)的技术论文阐述了半导体流体纯度仪器内部的颗粒计数原理——激光光束穿过流池,被颗粒衍射的光线由中央光束吸收器周围的 CCD 或光电二极管阵列捕获 ——并阐明了为何 gem 532 nm 和 opus 532 nm 激光器(M² 值接近 1、指向稳定、低噪声、风冷)能在 24/7 不间断运行中有效减少误报。
关键要点包括:
- 为何光束指向精度和低噪声——而非原始功率——决定了液体颗粒计数器中的假阳性率
- 进入CCD或光电二极管阵列的颗粒衍射光如何映射为颗粒大小和计数
- 何时风冷激光器不可或缺:在禁止或无法使用水冷的半导体晶圆厂环境中
- gem 532 nm 和 opus 532 nm 激光器的性能特点:M² 值接近 1、集成功率反馈、专利腔体技术
- 实用的集成框架:小巧外形、高墙插效率、全天候运行的长期可靠性
下载完整技术论文,了解颗粒计数光学原理图、半导体流体纯度测试中降低误报率的激光器规格依据,以及决定颗粒计数器能否在生产车间正常运行还是沦为维护负担的关键集成特性(风冷、集成功率反馈、小巧外形尺寸)。