文章

提高字符打标质量

技术论文概述

提高高速生产线上的字符打标质量
在高速运行条件下,决定字符打标质量的关键因素是扫描振镜延迟,而非激光器功率。
更快的生产线速度、更小的字体以及更严格的质量监管要求
使打标系统面临的挑战逐年加剧。一旦超过一定极限,字符
开始变形——笔画末端在跳跃方向向上弯曲,拐角处烧穿
,在振镜尚未稳定的区域边缘褪色。解决这三方面问题的关键
解决这三个问题的关键通常并非增加激光器功率,而是如何调整
系统标记、跳跃和多边形延迟的调校方式。

本文将详细阐述决定
在生产速度下决定打标质量和产能的完整决策链:目标材料
吸收匹配、字体与设计选择、激光器和扫描振镜选型、
聚焦光学元件,以及将所有要素整合在一起的控制器延迟设置
——其中包括“可变多边形延迟”和“速度补偿”这两项可选
功能,可将产能提升高达65%。

关键要点包括:

  • 为何在高速运行时,通常是扫描振镜延迟设置——而非激光器功率——限制了字符质量
  • 打标延迟、跳跃延迟和多边形延迟如何分别导致不同的失效模式(变形的末端、褪色的起始点、模糊的拐角)
  • 在何种情况下可变多点延迟能显著提升产能(打标速度 > 10,000 mm/s),以及在何种情况下无法提升
  • 针对您的应用应指定何种镜片孔径:打码用 7 毫米,通用型 10 毫米,工业打标用 14 毫米及以上

一个实用的参考案例:ti100 + MOVIA 10 mm + SMC控制器,附有所有参数列表。 下载完整的技术论文,获取全面的参数配方(标记/跳跃速度、三种延迟设置、占空比、频率)、不同延迟配置下的字符质量并排对比,以及将扫描振镜规格与您的生产线速度相匹配的评估框架——在明天的产能目标演变为质量问题之前。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。