Precision Manufacturing

Artikel

Herausforderungen bei der Integration von CO₂-Lasern und Scankopf-Subsystemen

Übersicht über den Fachbeitrag

Herausforderungen bei der Integration von CO₂-Lasern und Scankopf-Subsystemen
Die Leistung des Subsystems, nicht die Spezifikationen der einzelnen Komponenten, entscheidet über die Ergebnisse in der Produktion.

Ein CO₂-Laser wird aufgrund seiner Impulsleistung, Ausgangsleistung und Wellenlänge ausgewählt. Ein Scankopf wird aufgrund von Feldgröße, Spotgröße, Geschwindigkeit und Genauigkeit ausgewählt. Jede Komponente wird isoliert spezifiziert. Das Ergebnis in der Produktion hängt jedoch davon ab, wie diese beiden Komponenten zusammenwirken – von der optischen Strahlanpassung, der mechanischen Ausrichtung und der elektrischen Integration, die in keinem einzelnen Datenblatt beschrieben werden.

Dieses Fachpapier von drei Autoren von Novanta (Daniel Schue, Justin Conroy, Malte Hemmerich) dokumentiert das Integrationsproblem: Warum ein Verhältnis von 1,5 zwischen der freien Apertur des Scankopfes und dem 1/e²-Strahldurchmesser des Lasers der optimale Wert ist, warum die Faserführung bei CO₂-Lasern mit mehr als 30 W versagt und wie die vorausgerichteten Synrad-Grundplatten von Novanta mit keil- oder unterlegscheibenbasierten Befestigungsfüßen den traditionellen, als Goldstandard geltenden 2-Spiegel-Ausrichtungsprozess ersetzen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die Leistung eines Subsystems ein von der Komponentenauswahl getrenntes technisches Problem darstellt – und was in Datenblättern fehlt
  • Wie ein Verhältnis von 1,5 zwischen der freien Apertur des Scankopfes und dem 1/e²-Strahldurchmesser des Lasers 99 % der Energie ohne Beugungsringe liefert
  • Wann die Faserführung bei CO₂ versagt: Ab einer Laserleistung von ~30 W ist Freiraumoptik zwingend erforderlich
  • Was der Ansatz von Novanta mit vorausgerichteten Subsystemen ersetzt: das herkömmliche Ausrichtungsverfahren mit zwei Spiegeln und zwei Zielpunkten
  • Eine praktische Entscheidung bezüglich der Befestigungsfüße: auf Unterlegscheiben basierend (diskret) vs. auf Keilen basierend (kontinuierlich, präziser)

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um mehr über die mathematischen Grundlagen der Anpassung an die Gaußsche Apertur, die Ausrichtungstechnik mit Phosphorschirm sowie den Vergleich zwischen Unterlegscheiben und Keilen bei den Befestigungsfüßen zu erfahren – und über die Novanta-Subsystemarchitektur (Laser + Scankopf + ScanMaster-Controller).

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet